KUKA Triple Lift: extrém módon erős és rugalmas
Aki a KUKA Triple Lift mellett dönt, egy rendkívül merev emelvényt tudhat magáénak. A teleszkóphengereknek köszönhetően szinte nincs ingása.
A jelentős saját teher ellenére a platformot maximális terhelés mellett is álló helyzetéből bármilyen irányba kimozgathatja - és mindezt milliméteres pontossággal. Rádióvezérléssel kezeli a platformot, és eközben állhat az emelvény mellett vagy azon.
A KUKA Triple Lift kifejezetten a karbantartási, javítási és generáljavítási, röviden MRO munkákra van kifejlesztve. A járművet repülőgépek karbantartási, javítási és állagmegóvási munkáihoz alkalmazzák, különös olyan nagyterű repülőgépekéhez, mint az A380.
Maximális mozgathatóság a Mecanum kerék segítségével
Az omnidirekcionális Mecanum-kerék technológiának köszönhetően a KUKA Triple Lift transzlatórikusan és rotatorikusan is manőverezhető. A speciális Mecanum kerekek hordó formájú egyes görgőkből állnak. Ezáltal az egyes mozgások a többi keréktől függetlenül lehetségesek. Álló helyzetből mozgatható a KUKA Triple Lift még a legszűkebb helyen is, idő- és helytakarékosan.
KUKA Triple Lift akcióban
A KUKA Triple Lift segítségével még a nehezen elérhető helyekre is eljut.
A KUKA Triple Lift előnyei
Magasra fel
A hidraulikus teleszkópkarjainak köszönhetően fokozatmentesen érhető el minden munkapozíció. A maximális, nyolc méteres emelési magasságot a KUKA Triple Lift 120 másodperc alatt éri el.
Stabil
A speciálisan megtervezett, háromkaros emelőmechanika révén a KUKA Triple Lift hihetetlenül stabil és merev maximum 1000 kg hasznos teherig, miáltal hatékony és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
Pontos
Az omnidirekcionális Mecanum kerék technológiának köszönhetően a nagy teherhordás mellett is +/- 5 mm-es pozícionálási pontosságot ér el.
Rugalmas
Navigálja a mobil emelőplatformot egyéni igényei vagy munkakörülményei szerint – rádióvezérléssel, közvetlenül az emelvény mellől vagy arról.
Biztonságos
A Triple Lift az összes, emelőplatformokra vonatkozó biztonsági szabványnak megfelel. Kapcsolóléccel ellátott ütközők garantálják ütközés esetén a biztonságos leállítását. További biztonságot nyújt a kétcsatornás technikájú sebességfelügyelet.