KUKA LBR-A/B osztályú csavarozó

A KUKA LBR A/B osztályú csavarozó optimális bővítmény az LBR iiwa számára. Egyszerűen és gyorsan integrálhatók meglévő gyártóberendezésekbe. Megtalálta az ideális csavarozót biztonsági szempontból kritikus és dokumentálandó csavarkötéseihez. 

KUKA LBR-A/B osztályú csavarozó: Az Ön számára nyújtott előnyök

  • A csavarozó alkalmas minden szokásos csavarozási esethez – magas nyomaték esetén is.
  • A csavarozás több fokozatban is történhet.
  • A csavarozó egyszerűen és gyorsan integrálható meglévő gyártóberendezésekbe.
  • A mechanika optimális kialakítású a robot által végzett érintésen alapuló beméréshez.
  • Könnyű és egyszerű integrálhatóság a KUKA sunrise.Screw Toolbox segítségével – elérhető 2018. július.
A KUKA LBR-A/B osztályú csavarozó

Védőkerítés nélküli munkavégzés a KUKA LBR-A/B osztályú csavarozóval

A/B osztályú csavarozóink tökéletesen integrálhatók az ember-robot együttműködésével történő üzemeltetésbe. Ezt a következő funkciók teszik lehetővé: 

  • Automatikus energiacsatlakoztatás és integrált energiaellátás
    A szerszám felszerelésekor az energiacsatlakoztatás automatikusan végbemegy. Az energiaellátás integrált – külső vezetékek, ezáltal zavaró tényezők nélkül.
  • Ember és robot közötti együttműködésre képes, biztonságos
    Lekerekített dizájn, ezáltal ember és robot közötti együttműködésre alkalmas. Ütközés vagy vészleállítás esetén a csavarozó biztonságosan lekapcsolható. A csavarozón nem keletkeznek zúzódások, illetve benyomódások.

Műszaki adatok

  • Közegkarima: MF inside electric
  • Forgatónyomaték: 5 - 21 Nm, 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • Fordulatszám: Percenként 370 / 331 / 235 fordulat
  • Védelmi osztály: IP40
  • Standard hajtás: 3/8 hüvelyk, 1/2 hüvelyk, négyélű
  • Kommunikáció: LAN
  • Energiaátvitel: belső
  • Energiaellátás: 48 VDC
  • Tömeg: kb. 3,6 kilogramm
  • Környezeti hőmérséklet: 0–40 Celsius fok

Annak érdekében, hogy online is a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, sütiket használunk. Még több információ.

Okay