Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA iiQoT: Adatalapú hozzáadott érték a robotokhoz az IIoT segítségével

Adatalapú automatizálás könnyedén: A KUKA iiQoT segítségével maximalizálhatja robotflottájának üzemidejét. A központi IIoT-platform („Industrial Internet of Things”) minden fontos adatot valósidőben biztosít. Ez nem csak a robotrendszerek távoli felügyeletét teszi hatékonyabbá, hanem a hibaelhárítást is. 


Egy platform minden robothoz: Big Data felügyelethez, vizualizációhoz és hibaelhárításhoz

Milyen állapotban található a robot? Milyen hatékonysággal dolgozik? És mi a helyzet a vállalkozásában meglévő teljes robotflottával? A KUKA iiQoT minden állapotadatot szemmel tart, a hardvertől a szoftveren át egészen a vezérlésig. A központi platform kihasználja az Industrial Internet of Things előnyeit és egy teljes robotflotta adatait átlátható és áttekinthető módon fogja össze egy műszerfalon. Az adatokhoz bárhonnan, bármikor hozzáférhet. A legfontosabb funkciók közé tartozik a berendezés-menedzsment, a megelőző karbantartás, a hibafelismerés valamint a figyelmeztető üzenetek. A csupán nyers adatok megjelenítése helyett, a KUKA iiQoT kiegészítő tájékozódási paramétereket is biztosít az üzenetek könnyebb értelmezéséhez és a hibák hatékony elhárításához. Az IIoT-platform kisebb és nagyobb flottákhoz is alkalmas – egyengetve az utat a Smart Factory felé.

IIoT: Egyszerűen használható, minden ipari igényt kielégít 

A KUKA iiQoT bővíthető szoftverarchitektúrájával tűnik ki. Az IIoT-platformon különálló modulok találhatók – így könnyű az eligazodás és az ipari alkalmazás igényeinek megfelelően értékes funkciókat kapunk. Minden előny és szolgáltatás röviden: 
  • A flotta optimalizálása

    • Berendezések és gépek kezelése
    • A biztonság ellenőrzése
    • Robotok karbantartása
  • Hibakeresés és -elhárítás

    • Értesítés problémák esetén
    • Időmegtakarítás a hibakeresés során
    • Rendelkezésre állás növelése
  • Világos és gyors áttekintés

    • A robotflotta átláthatósága az IIoT-technológiáknak köszönhetően
    • Távfelügyelet a gyártócsarnokoktól távol
    • Hozzáférés minden készülék minden szükséges adatához
  • Nagyobb hatékonyság

    • A rendszer termelékenységének biztosítása
    • A javítási lehetőségek felismerése az ipari környezetben
    • Célirányos cselekvés

Az IIoT-alkalmazásoknak köszönhetően a gyártási leállások elkerülése

A KUKA IIoT-szoftvere erőteljesen a vállalatok igényeihez igazodik: A leállások minimalizálása és az üzemidő maximalizálása. Ez csak a különböző modulok (pl. Állapotfelügyelet, Hibadiagnosztika és Módosítási napló) optimális egymásba fonódásával sikerülhet. Így gyorsan azonosíthatók a hibák. A KUKA iiQoT használói be tudnak jelentkezni a kiválasztott soron és cellában található megfelelő robot rendszerébe és megtekinthetik a problémát. Ha a hibaelhárítás nem sikerül első lépésben, a Hibadiagnosztika segítségével gyorsan hozzáférhet a diagnosztikai adatokhoz.

Áttekinthető és az IIoT révén mindig aktuális: Az iiQoT felhőszoftver műszerfala segít a hibák gyors azonosításában.

KUKA felhőmegoldás: egyszerű, biztonságos, olcsó

A KUKA iiQoT elsősorban „Software as a Service (SaaS)” formában kapható. Mindegy, hogy öt vagy 200 robotot szeretne bekötni: a felhőmegoldás skálázható. A felhasználóknak nem kell törődniük a hardver méretezésével. Az adatok tárolása biztonságos módon egy európai szerveren történik. Vegye igénybe a legjobb rendelkezésre állás, rugalmasság és a nagy teljesítmény előnyeit


Felhőalapú IIoT-megoldásunk előnyei


Biztonságos kapcsolat

Számít a biztonság: az adatok egy európai szerveren találhatók. Optimálisan védettek adatvesztés vagy meghibásodás ellen.

Mindig aktuális

Nem kell gondoskodnia az üzemeltetésről és a karbantartásról és mindig a legfrissebb verzióhoz fér hozzá.

Skálázhatóság

Skálázás teljesen az Ön igényei szerint: A robotok tetszőlegesen hozzáadhatók a flottához vagy eltávolíthatók onnan. 

Nagymértékű rendelkezésre állás 

Megnövelt teljesítmény és rendelkezésre állás: Folyamatai megbízhatóan futnak, nincsenek nagy ráfordítást igénylő rendszerhelyreállítások.

Csökkentett költségek

Nincs szükség összetett hardverre (drága karbantartásra) a vállalatnál. Egy átjáró vagy meglévő hardver használható.

Hely- és végeszköz-független

Bárhonnan és bármikor hozzá lehet férni a robotflotta adataihoz: A KUKA iiQoT maximális rugalmasságot kínál. 

A rendszer okos bővítményei

A KUKA iiQoT a jövőben további funkciókat kínál majd, melyek figyelembe veszik az ügyfelek IIoT-ra vonatkozó igényeit. Ez magában foglalja például a hajtóművek és motorok kopására, valamint terhelésére vonatkozó információkat – így időben kaphat információkat a lehetséges problémákról és a karbantartási feladatokról (Predictive Maintenance). Ezen kívül az energiafogyasztás és a ciklusidők területén is tervezünk további funkciókat. A gyakran igényelt funkciók, pl. a biztonsági mentések létrehozásának megkönnyítése és a folyamat- és alkatrészminőségre vonatkozó megállapítások (különböző folyamatlépéseken keresztül) a jövőben várhatóan ugyancsak az IIoT-platform részei lesznek. A digitális szolgáltatások (pl. KUKA Xpert) integrációja a jövőben gondoskodik az ügyfeleknek nyújtott további előnyökről és megkönnyíti majd a KUKA iiQoT használatát. Így élvezheti az Internet of Things számos előnyét ipari környezetben.

Kérdése van, vagy további információkat szeretne a KUKA iiQoT-ról?

Szakértőink szívesen adnak Önnek tanácsot az ipari dolgok internete platform hozzáadott értékéről, és ellenőrzik, hogyan támogathatja az iiQoT az Ön vállalatát.