Válassza ki a helyét:

Ország

Thompson forgó dörzshegesztő gépek

A KUKA számtalan kompakt és moduláris Thompson forgó dörzshegesztő gépet kínál akár 400t zsugorítóerővel a legkülönfélébb anyagkombinációk és komponensek rugalmas dörzshegesztéséhez. 


A Thompson forgó dörzshegesztéses gépei mércéül szolgálnak a pontosság, a dinamika, a folyamatellenőrzés és a termelékenység területén. 

Egyszerű és kettős orsószekrénnyel rendelkező gépek 15 – 400 t platformokon: A Thompson szabványos vagy speciális konfigurációval és számos kiegészítő opcióval (pl. a külső és belső boltosodás eltávolítására, az alkatrészmérésre vagy -jelölésre szolgáló rendszerek) rendelkező gépeket kínál.

A Thompson-gépek használói élvezhetik az ismételhetőség, a nyomonkövethetőség, a pontosság és a rugalmasság előnyeit.

Thompson forgó dörzshegesztő gépek minden általánosan ismert dörzshegesztési megoldáshoz

A Thompson ügyfélorientált márkaként a nagyon összetett alkatrészekhez és igényes anyagkombinációkhoz is kínál forgó dörzshegesztéses gépeket. Különleges konstrukciók (pl. a duplaorsós vagy függőleges gépkialakítás) egyedi ajánlatkérésre kaphatók.

A Thompson forgó dörzshegesztő gépei egyfejes vagy kétfejes kivitelben konfigurálhatók és az például az alábbi felszereltségekkel kaphatók: belső és külső boltosodás eltávolítása, gyors szerszámváltó rendszerek, mérő- és jelölőrendszerek és az intuitív Thompson hegesztési folyamatellenőrzés.


Thompson forgó mozgású dörzshegesztő gépeinek előnyei


Két- és hárompofás tokmány

Öncentrírozó, könnyen adagolható feszítőtokmány.

Rugalmasan állítható ütközőrendszerek

Egyszerűen kezelhető, manuálisan vagy automatikusan programozható megoldások.

Egyedi megoldások a boltosodás eltávolításához

Rugalmas kéttengelyes, szervovezérlésű külső boltosodás eltávolító, opcionális forgatás két szerszámmal, nyíróberendezés és a belső boltosodást eltávolító rendszerek.

Teljes körű hidraulika

Saját fejlesztés, az optimális hegesztési tartomány és a teljes folyamat során fennálló teljes körű rugalmasság/ellenőrzés biztosításához.

Globális szervizhálózat és pótalkatrészek

Távoli támogatási opciókkal az optimális befektetésarányos megtérüléshez.

Rejtett feszítőrúd

Nyitott architektúra az egyszerű be- és kirakodáshoz.

Egyedülálló szerszámmegoldások

Gyors szerszámcsere, valamint alkalmazás-specifikus, könnyű megoldások.

Automatikus kenési rendszer

Karbantartást nem igénylő olajkenő rendszer görgősínekkel, rögzítőszánokkal és orsóval.

Intuitív kezelőszoftver

Egyszerűen kezelhető vezérlőszoftver a teljes körű ellenőrzéshez a teljes hegesztési folyamat során; opcionális körbefutó mérés részletes jegyzőkönyvvel.

Rotációs gépek széles választéka

Gépek, amelyek súrlódó hegesztésre tervezték az alkatrészek széles skáláját a kis átmérőjű alkatrészektől, például a motor szelepeitől és az elektromos csatlakozóktól a nagy API fúrócsövekig és rudakig.

Különböző gépkonfigurációk

 
Űrtartalom  Sorsz. Konfiguráció Standard Special
15 t Thompson 1 Kettős orsószekrény  
50 t Thompson 2    
60 t Thompson 3 Kettős orsószekrény
100 t Thompson 4
125 t Thompson 5
150 t Thompson 6
250 t Thompson 7
300 t Thompson 8
400 t Thompson 9

 

Sub-contract friction welding

Welding of a wide range of parts in a variety of dissimilarmaterials, process development advice, pre and post weld treatment, comprehensive process and welding reports.