Válassza ki a helyét:

Helyszín

Rendszerkomponensek szerződéses gyártása

A prototípusoktól a sorozatgyártásig – a KUKA Automatizare Romania S.R.L. rendkívül precíz gyártási megoldásokat kínál komplex projektekhez. A KUKA konszern részeként a legmodernebb gyártóberendezésekre, automatizált folyamatokra és szigorú minőségi szabványokra támaszkodunk. Stratégiai helyzetünk a romániai Nagyszebenben, valamint nagyon jó logisztikai kapcsolataink lehetővé teszik a hatékony végrehajtást és a gyors, megbízható és kiváló minőségű globális szállítást.


Mi vagyunk az Ön partnere, ha a bérgyártásról és a gépi összeszerelésről van szó a berendezésgyártás terén


megbízhatóság

Már a gyártás megkezdése előtt tanácsot adunk a műszaki részletekről, beleértve a mérnöki-tervezési munkát is. Kiállunk termékei magas minősége, megbízhatósága és biztonsága mellett. A feldolgozás során minden gyártási folyamatot gondosan felügyelnek és ellenőriznek. Függetlenül attól, hogy munkadarabok egyedi gyártásáról vagy sorozatmegrendelések végrehajtásáról van-e szó, a KUKA az igazán hozzáértő kapcsolattartó a tervezéstől kezdve, a gyártáson és a szerelésen át a minőségellenőrzésig. A 2011-es alapítás óta sok éves tapasztalattal rendelkezünk az automatizálás, valamint a technológiák és folyamatok mélyreható szakmai ismerete terén.

Minőség

A KUKA Automatizare Romania S.R.L. tanúsítása a következő ISO szabványoknak megfelelően történik:

ISO 9001:2015 - nemzetközileg elismert szabvány a minőségirányítási rendszerekre (QMS)
ISO 14001:2015 - nemzetközi szabvány a környezetirányítási rendszerekre (UMS)
ISO 3834-2 - minőségi követelmények a fémanyagok hegesztéséhez

Az összes szakterület zökkenőmentes integrációja egészen a minőségbiztosításig garantálja az Ön alkatrészeinek minőségét. Szakértői csapatunk gondosan ellenőriz minden egyes alkatrészt annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a legmagasabb minőségi előírásoknak.

Kapacitás

A több mint 10.000 m2 alapterületű gyártási és szerelési területen elegendő hely áll rendelkezésünkre az Ön elképzeléseinek megvalósításához. Átfogó gépportfóliónk magáért beszél, és munkánkban az „ember” tényező is fontos szerepet játszik. Nagy hangsúlyt fektetünk munkatársaink képzésére, továbbá rendszeres képzéseket és továbbképzéseket biztosítunk számukra. Emellett három éves duális képzést biztosítunk a német oktatási rendszer számára, amelyben a gyakornokok elméletben és gyakorlatban is intenzív képzésben részesülnek.

Segítségre van szüksége a gyártási folyamat kiválasztásához? 

Szakértőink szívesen adnak tanácsot Önnek, és Önnel együttműködve igyekeznek megtalálni az Ön igényeihez tökéletesen illő megoldást.

Termékkínálatunk

• Kontúrelemek
• Kötőelemek
• Hajlított alkatrészek
• Konzolok
• Fúró- és maróalkatrészek
• Alap- és szerszámlemezek
• Hegesztési szerkezetek
• Felületkezelés


• Megfogórendszerek összeszerelése
• Szerszámok összeszerelése
• Elektromos telepítés
• Pneumatikus telepítés
• Akku- és szerelőberendezések
• Légi és űrhajózási platformok összeszerelése
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Lerakószerszámok és alkatrész-tárolók


  • Koordináta-mérés

  • Alkatrészmérés

  • Szerszámmérés

Szeretne többet megtudni a gyártási eljárásainkról?