Vyberte si svou polohu:

Místo

Zakázková výroba systémových komponentů

Od prototypu po sériovou výrobu – KUKA Rumunsko nabízí vysoce přesná výrobní řešení pro komplexní projekty. Jako součást skupiny KUKA se spoléháme na nejmodernější výrobní zařízení, automatizované procesy a přísné standardy kvality. Strategická poloha v rumunském Sibiu a vynikající logistické spojení umožňují efektivní implementaci a doručování po celém světě, které je rychlé, spolehlivé a nejvyšší kvality.


Jsme vaším partnerem v oblasti výroby na zakázku a montáže systémových sestav


Spolehlivost

Ještě před zahájením výroby poskytujeme poradenství ohledně technických detailů, včetně inženýrských prací. Zaručujeme vysokou kvalitu, spolehlivost a bezpečnost vašich produktů. Každý výrobní proces je po celou dobu pečlivě monitorován a kontrolován. Ať už se jedná o individuální výrobu obrobků nebo realizaci sériových zakázek, KUKA je kompetentním partnerem od plánování přes výrobu a montáž až po kontrolu kvality. Od našeho založení v roce 2011 máme dlouholeté zkušenosti v oblasti automatizace a vybudovali jsme si rozsáhlý know-how co do technologií a procesů.

Kvalita

Společnost KUKA Automatiziare Romania S.R.L. je certifikována podle následujících norem ISO:

ISO 9001:2015 – mezinárodně uznávaná norma pro systémy managementu jakosti (QMS)
ISO 14001:2015 – mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu (EMS)
ISO 3834-2 – Požadavky na kvalitu pro tavné svařování kovových materiálů

Bezproblémová integrace všech řemesel až po zajištění jakosti zaručuje kvalitu vašich součástí. Náš tým odborníků pečlivě kontroluje každou součástku, aby zajistil, že splňuje nejvyšší standardy kvality.

Kapacita

S více než 10.000 m2 výrobní a montážní plochy máme dostatek místa k realizaci vašich nápadů. Naše komplexní portfolio strojů mluví samo za sebe a důležitou roli pro nás hraje i „lidský“ faktor. Klademe velký důraz na vzdělávání našich zaměstnanců a pravidelně provádíme školení a další vzdělávání. Kromě toho nabízíme duální vzdělávací program založený na německém vzdělávacím systému v délce tří let, v němž jsou účastníci intenzivně proškoleni v teorii i praxi.

Potřebujete pomoc s výběrem výrobního procesu? 

Naši odborníci vám rádi poradí a ve spolupráci s vámi najdou řešení dokonale šité na míru vašim potřebám.

Naše produktové portfolio

• Konturové díly
• Spojovací díly
• Ohýbané díly
• Konzoly
• Vrtané a frézované díly
• Základní a nástrojové desky
• Svařované konstrukce
• Povrchová úprava


• Montáž uchopovacích systémů
• Montáž nástrojů
• Elektroinstalace
• Pneumatická instalace
• Nosiče produktů pro bateriové a montážní systémy
• Montáž platforem pro letecký průmysl
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Skladování nástrojů a komponentů


  • Souřadnicové proměřování

  • Proměřování montážních dílů

  • Proměřování nástrojů

Chcete se dozvědět více o našich výrobních procesech?