プラントコンポーネントの受託製造
プロトタイプから量産まで - KUKA Automatiziare Romania S.R.L.は、複雑なプロジェクトのための高精度製造ソリューションを提供します。KUKAグループの一員として、当社は最先端の生産プラント、オートメーション化されたプロセス、厳格な品質基準を重視しています。ルーマニアのシビウという戦略的な立地および優れた物流ネットワークにより、効率的に実装し、迅速かつ確実に世界各国に最高の品質を納品することができます。
当社の機械設備
フライス加工および旋盤加工
-
3軸CNCフライス盤 < 1,000 mm、8台
-
5軸CNCフライス盤 < 1,200 mm、12台
-
横中ぐりフライス盤 < 2,000 mm、3台
-
横中ぐりフライス盤 < 5,000 mm、2台
-
従来型フライス盤、1台
-
従来型旋盤、2台
研削および切断
-
研削・バリ取り機
1,350 mm x 1~120 mm、1台 -
工業用ドラム式バリ取り機
850 mm x 200 mm、1台 -
横型マイターバンドソー
Ø 310 mm、2台 -
CNCプラズマ・オートゲン式切断機
2,500 mm x 10,000 mm x 200 mm、1台 -
プラズマ/酸素燃料切断機
2,000 mm x 3,000 mm x 100 mm、1台 -
CNCワイヤー放電加工機
320 mm x 400 mm x 1,500 mm、1台 -
ウォータージェット切断機
2,000 mm x 4,000 mm x 150 mm、1台 -
アルミニウムおよび軽金属用手動丸鋸
90°の場合Ø 140 mm、1台 -
アルミニウム製複合マイターソー
2,800 mm x 500 mm x 2,800 mm、1台
焼入れおよび溶接
-
誘導硬化装置、1台
-
浸炭焼入れ装置、1台
-
金属不活性ガス溶接機/金属活性ガス溶接機 (MIG/MAG溶接機)、6台
-
タングステン不活性ガス溶接機 (TIG溶接機)、2台
-
金属不活性ガス溶接セル/金属不活性ガス溶接ロボット、1台
特殊プロセス
-
サンドブラスト装置、1台
-
締め付けプレス、1台
-
バニシング槽
700 mm x 180 mm x 220 mm、1台 -
湿式塗装ブース < 6,000 mm、2台
-
3D測定アーム、4台
-
レーザートラッカー、1台
-
三次元測定機 (CMM)
2,000 mm x 4,000 mm x 1,800 mm、1台