Välj din plats:

Plats

Kontraktstillverkning för anläggningskomponenter

Från prototyp till serietillverkning – KUKA Automatiziare Romania S.R.L. erbjuder högprecisionslösningar för komplexa tillverkningsprojekt. Vi är en del av KUKA-koncernen och satsar på produktionsanläggningar med den allra senaste tekniken. Vi automatiserar processer och säkerställer högsta möjliga kvalitetsstandarder. Vårt strategiska läge i Sibiu i Rumänien i kombination med en mycket god logistikförbindelse möjliggör effektiva projekt med leverans över hela världen. Vi hjälper våra kunder snabbt, tillförlitligt och levererar högsta kvalitet!


Vi är din partner när det gäller kontraktstillverkning och komponentmontering inom anläggningsbyggnad


Tillförlitlighet

Vi ger rådgivning kring tekniska detaljer inklusive engineering redan innan tillverkningen påbörjas. Vi säkerställer mycket hög kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet för dina produkter. Varje tillverkningsprocess övervakas och kontrolleras in i minsta detalj. Oavsett om det gäller tillverkning av enskilda arbetsstycken eller serieordrar kan du förlita dig på KUKA som en kompetent samarbetspartner i alla projektsteg – från planering, tillverkning och montering till kvalitetskontroll. Verksamheten startade 2011. Som kund drar du nytta av vår mångåriga erfarenhet inom automation liksom vår bred kompetens inom olika produktionstekniker och processer.

Kvalitet

Företaget KUKA Automatiziare Romania S.R.L. är certifierat enligt följande ISO-standarder:

ISO 9001:2015 – internationellt erkänd standard för kvalitetsledningssystem (QMS)
ISO 14001:2015 – internationell standard för miljöledningssystem (UMS)
ISO 3834-2 – kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material

Den sömlösa integrationen av alla fackområden inklusive kvalitetssäkring är en garant för optimal komponentkvalitet. Vårt expertteam granskar varje detalj noggrant för att säkerställa högsta kvalitetsstandarder.

Kapacitet

Vår produktions- och monteringsyta är över 10 000 m2 , vilket är gott om plats för att förverkliga dina idéer. Vårt breda utbud av robotar och maskiner talar för sig självt. Men humankapitalet är lika viktigt för oss. Vi lägger stor vikt vid utbildning av våra medarbetare och genomför regelbundet utbildningar och påbyggnadskurser. Dessutom erbjuder vi en treårig ”dual utbildning” baserad på det tyska utbildningssystemet, där deltagarna kvalificeras brett både teoretiskt och praktiskt.

Behöver du hjälp att välja lämpliga tillverkningsprocesser? 

Våra experter ger dig gärna råd och tillsammans med dig tar de fram en lösning perfekt anpassad efter dina specifika behov.

Vår produktportfölj

• Konturdetaljer
• Anslutningsdetaljer
• Bockdetaljer
• Konsoler
• Borr- och fräsdetaljer
• Bas- och verktygsplattor
• Svetskonstruktioner
• Ytbehandling


• Montering av grippersystem
• Montering av verktyg
• Elektrisk installation
• Pneumatisk installation
• Varuhållare för batteri- och monteringsanläggningar
• Plattformsmontering för flyg- och rymdindustrin
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Nedläggningsverktyg och komponentmagasin


  • Koordinatmätning

  • Komponentmätning

  • Verktygsmätning

Vill du veta mer om våra tillverkningsprocesser?