Seleccione tu localización:

Ubicación

Fabricación por encargo para componentes de la instalación

Desde el prototipo hasta la producción en serie: KUKA Automatiziare Romania S.R.L. ofrece soluciones de fabricación de alta precisión para proyectos complejos. Como parte del grupo KUKA, apostamos por las instalaciones de producción más modernas, procesos automatizados y estrictos estándares de calidad. Nuestra situación estratégica en Sibiu (Rumanía), sumada a unas excelentes conexiones logísticas, permiten una gestión eficiente y un suministro mundial rápido, fiable y de alta calidad.


Somos su socio para la fabricación por contrato y el ensamblaje de grupos constructivos en la construcción de instalaciones


Fiabilidad

Ya antes de comenzar la fabricación asesoramos sobre los detalles técnicos, incluida la ingeniería. Garantizamos la alta calidad, fiabilidad y seguridad de sus productos. Cada proceso de fabricación se supervisa y controla minuciosamente durante su desarrollo. No importa si se trata de la fabricación individual de piezas de trabajo o de la realización de pedidos en serie, KUKA es el socio competente desde la planificación hasta el control de calidad, pasando por la fabricación y el ensamblaje. Desde nuestra fundación en 2011, contamos con una dilatada experiencia en la automatización, así como profundos conocimientos de las tecnologías y los procesos.

Calidad

KUKA Automatiziare Romania S.R.L. dispone de certificación conforme a las siguientes normas ISO:

ISO 9001:2015 – Norma reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la calidad (SGC)
ISO 14001:2015 – Norma internacional para sistemas de gestión ambiental (SGA)
ISO 3834-2 – Requisitos de calidad para la soldadura por fusión de materiales metálicos

La integración sin fisuras de todos los sectores hasta el aseguramiento de la calidad es garantía de la calidad de sus componentes. Nuestro equipo de expertos revisa cuidadosamente cada pieza para asegurarse de que cumple con los más altos estándares de calidad.

Capacidad

Con más de 10 000 m2 de superficie de producción y ensamblaje, disponemos de espacio suficiente para hacer realidad sus ideas. Nuestra amplia gama de máquinas habla por sí misma y el factor "humano" también juega un papel importante para nosotros. Damos mucha importancia a la formación de nuestros empleados y realizamos regularmente cursos de formación y perfeccionamiento profesional. Además, ofrecemos una formación dual basada en el sistema alemán de formación profesional con una duración de tres años, en la que los alumnos reciben cualificación intensiva tanto teórica como práctica.

¿Necesita ayuda para seleccionar el proceso de fabricación? 

Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle y de encontrar con usted una solución perfectamente adaptada a sus necesidades.

Nuestra cartera de productos

• Piezas de contorno
• Piezas de amarre
• Piezas curvadas
• Consolas
• Piezas de taladrado y fresado
• Placas básicas y de herramientas
• Construcciones soldadas
• Tratamiento de superficies


• Ensamblaje de sistemas de garra
• Ensamblaje de herramientas
• Ensamblaje eléctrica
• Instalación neumática
• Soporte de piezas para instalaciones de baterías y de ensamblaje
• Ensamblaje en plataforma para la industria aeronáutica y aeroespacial
KS RackChanger
KS HubShuttle
Herramientas de colocación y almacenamiento de componentes


  • Medición de coordenadas

  • Medición de componentes

  • Medición de herramienta

¿Desea saber más sobre nuestros procesos de fabricación?