Contrato de fabricação para componentes do sistema
Do protótipo até a fabricação em série – a KUKA Automatiziare Romania S.R.L. oferece soluções de fabricação altamente precisas para projetos complexos. Como parte do Grupo KUKA apostamos nas mais modernas instalações de produção, processos automatizados e rigorosos padrões de qualidade. Nossa localização estratégica em Sibiu, Romênia e uma conexão logística muito boa permitem uma implementação eficiente e entrega em todo o mundo, que ocorre de forma rápida, confiável e com a mais alta qualidade.
Nosso parque de máquinas
Fresagem & torneamento
-
8 fresadoras CNC de 3 eixos < 1.000 mm
-
12 fresadoras CNC de 5 eixos < 1.200 mm
-
3 fresadoras-mandrilhadoras horizontais < 2.000 mm
-
2 fresadoras-mandrilhadoras horizontais < 5.000 mm
-
1 fresadora convencional
-
2 tornos convencionais
Esmerilhar & separar
-
1 máquina de retífica e rebarbamento
1.350 mm x 1-120 mm -
1 máquina industrial de rebarbamento de tambor
850 mm x 200 mm -
2 serras de fita para corte em meia-esquadria horizontais
Ø 310 mm -
1 máquina de corte CNC a plasma e corte oxiacetilênico
2.500 mm x 10.000 mm x 200 mm -
1 máquina de corte a plasma/oxicorte
2.000 mm x 3.000 mm x 100 mm -
1 máquina de corte por eletroerosão a fio CNC
320 mm x 400 mm x 1.500 mm -
1 máquina de corte a jato de água
2.000 mm x 4.000 mm x 150 mm -
1 serra circular manual de alumínio e metal leve
Ø 140 mm a 90° -
1 serra de dupla meia-esquadria de alumínio
2.800 mm x 500 mm x 2.800 mm
Têmpera & solda
-
1 instalação de têmpera por indução
-
1 cementação
-
6 equipamentos de solda a gás inerte de metal / de solda ativa de metal (equipamentos de solda MIG / MAG)
-
2 equipamentos de solda a gás inerte de tungstênio (equipamentos de solda TIG)
-
1 célula de solda a gás inerte de metal (MIG) / robô de solda a gás inerte de metal (MIG)
Procedimento especial
-
1 sistema de jateamento de areia
-
1 prensa de endireitamento
-
1 banho de brunimento
700 mm x 180 mm x 220 mm -
2 cabines de pintura a úmido < 6.000 mm
-
4 braços de medição 3D
-
1 Laser Tracker
-
1 máquina de medição por coordenadas (CMM)
2.000 mm x 4.000 mm x 1.800 mm
Nosso portfolio de produtos
• Peças de contorno
• Peças de conexão
• Peças dobradas
• Consoles
• Peças de perfuração e fresagem
• Placas base e de ferramentas
• Construções de solda
• Tratamento de superfície
• Montagem de sistemas de garras
• Montagem de ferramentas
• Instalação elétrica
• Instalação pneumática
• Transportador de produtos para sistemas de baterias e instalações de montagem
• Montagem de plataformas para a indústria aeroespacial
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Ferramentas de deposição e armazenamento de componentes
-
Medição de coordenadas
-
Medição de componente
-
Medição da ferramenta