Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Fabrication sur commande de composants d'installations

Du prototype à la production en série, KUKA Automatiziare Romania S.R.L. offre des solutions de fabrication de haute précision pour des projets complexes. En tant que membre du groupe KUKA, nous misons sur des installations de production ultramodernes, des processus automatisés et des normes de qualité strictes. Notre situation stratégique à Sibiu, en Roumanie, ainsi qu'une très bonne connexion logistique permettent une mise en œuvre efficace et une livraison rapide, fiable et de qualité dans le monde entier.


Nous sommes votre partenaire dans les domaines de la sous-traitance et du montage de sous-ensembles dans la construction d'installations.


Fiabilité

Avant même le début de la fabrication, nous vous conseillons sur les détails techniques, y compris l'ingénierie. Nous nous engageons pour une qualité élevée, la fiabilité et la sécurité de vos produits. Chaque processus de fabrication est surveillé et contrôlé avec précision lors de son déroulement. Qu'il s'agisse de la fabrication individuelle de pièces ou de l'exécution de commandes en série, KUKA est l’interlocuteur compétent, de la planification au contrôle qualité en passant par la fabrication et le montage. Du fait de notre création en 2011, nous avons une longue expérience dans l'automatisation ainsi qu'un savoir-faire approfondi dans les technologies et les processus.

Qualité

KUKA Automatiziare Romania S.R.L. est certifiée selon les normes ISO suivantes :

ISO 9001:2015 - norme internationalement reconnue pour les systèmes de gestion de la qualité (SGQ)
ISO 14001:2015 - norme internationale pour les systèmes de gestion de l'environnement (SGE)
ISO 3834-2 - exigences de qualité pour le soudage par fusion de matériaux métalliques

L'intégration sans faille de tous les corps de métier jusqu'à l'assurance qualité est le garant de la qualité de vos composants. Notre équipe d'experts vérifie soigneusement chaque pièce pour s'assurer qu'elle répond aux normes de qualité les plus élevées.

Capacité

Sur une surface de montage et de production de plus de 10 000 m2, nous avons suffisamment de place à disposition pour réaliser vos idées. Notre vaste éventail de machines parle de lui-même et le facteur « humain » joue également un rôle important pour nous. Nous accordons une grande importance à la formation de nos collaborateurs et organisons régulièrement des formations et des perfectionnements professionnels. De plus, nous proposons une formation en alternance inspirée du système de formation allemand sur trois ans, au cours de laquelle les apprenants reçoivent une qualification intensive en théorie et en pratique.

Vous avez besoin d’aide pour la sélection d’un processus de fabrication ? 

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller et de trouver avec vous la solution parfaitement adaptée à vos besoins.

Notre gamme de produits

• Pièces profilées
• Pièces de raccord
• Pièces pliées
• Consoles
• Pièces percées et fraisées
• Plaques de base et plaques d’outillage
• Constructions soudées
• Traitement de surface


• Montage de systèmes de préhension
• Montage d’outils
• Installation électrique
• Installation pneumatique
• Supports de marchandises pour batterie- et installations de montage
• Montage de plates-formes pour l’industrie aéronautique et aérospatiale
KS RackChanger
KS HubShuttle
Outils de dépose et stockage de pièces


  • Mesure des coordonnées

  • Mesure des pièces

  • Mesure d’outil

Vous voulez en savoir plus sur nos procédés de fabrication ?