设备组件的订单制造
从原型到批量生产 – KUKA Automatiziare Romania S.R.L. 致力于为复杂项目提供高精度的制造解决方案。作为 KUKA 集团的一员,我们采用最先进的生产设备、自动化流程以及严苛的质量标准。凭借位于罗马尼亚锡比乌的战略区位优势及卓越的物流网络,我们能够高效推进项目,实现快速、可靠且高品质的全球交付。
铣削与车削
-
8 台 3 轴数控铣床(行程 < 1,000 mm)
-
12 台 5 轴数控铣床(行程 < 1,200 mm)
-
3 台卧式镗铣床(行程 < 2,000 mm)
-
2 台卧式镗铣床(行程 < 5,000 mm)
-
1 台传统铣床
-
2 台传统车床
磨削与切割
-
1 台磨削去毛刺机
1.350 mm x 1-120 mm -
1 台工业滚筒式去毛刺机
850 mm x 200 mm -
2 台卧式角度带锯机
Ø 310 mm -
1 台数控等离子及火焰切割机
2,500 mm x 10,000 mm x 200 mm -
1 台等离子/气割机
2,000 mm x 3,000 mm x 100 mm -
1 数控线切割机
320 mm x 400 mm x 1,500 mm -
1 台水刀切割机
2,000 mm x 4,000 mm x 150 mm -
1 台手动铝及轻金属圆锯机
90° 时 Ø 140 mm -
1 台铝材双头斜切锯
2,800 mm x 500 mm x 2,800 mm
淬火与焊接
-
1 台感应淬火设备
-
1 台渗碳淬火设备
-
6 台金属惰性气体/活性气体保护焊设备(MIG/MAG 焊机)
-
2 台钨极惰性气体保护焊设备(TIG 焊机)
-
1 套 MIG 焊接工作站 / MIG 焊接机器人
特殊工艺
-
1 台喷砂设备
-
1 台整形压力机
-
1 个发蓝槽
700 mm x 180 mm x 220 mm -
2 个湿式喷漆房 < 6.000 mm
-
4 台 3D 测量臂
-
1 台激光跟踪仪
-
1 台三坐标测量机 (CMM)
2,000 mm x 4,000 mm x 1,800 mm
我们的产品组合
• 轮廓件
• 连接件
• 折弯件
• 托架
• 钻孔与铣削件
• 底板与工装板
• 焊接结构件
• 表面处理
• 抓手系统的装配
• 工具的装配
• 电气安装
• 气动安装
• 电池及装配设备用载具
• 航空航天领域平台组装
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• 存放工具及工件料库
-
坐标测量
-
工件测量
-
工具测量