Alegeți locația:

Locație

Fabricarea la comandă pentru componente de instalații

De la prototipuri la producția în serie – KUKA Automatiziare Romania S.R.L. oferă soluții de producție de înaltă precizie pentru proiecte complexe. Ca parte a grupului KUKA, ne bazăm pe instalații de producție de ultimă generație, procese automatizate și standarde de calitate stricte. Poziția noastră strategică în Sibiu, România, precum și conexiunile logistice foarte bune permit o implementare eficientă și livrări rapide, fiabile și de cea mai înaltă calitate în întreaga lume.


Suntem partenerul dumneavoastră în ceea ce privește producția pe bază de contract și asamblarea ansamblurilor în domeniul construcției de instalații.


Fiabilitate

Încă înainte de începerea producției, oferim consultanță cu privire la detaliile tehnice, inclusiv ingineria. Garantăm calitatea, fiabilitatea și siguranța produselor dumneavoastră. Fiecare proces de producție este monitorizat și controlat cu precizie pe parcursul derulării. Indiferent dacă este vorba de producția individuală a pieselor sau de executarea comenzilor în serie, KUKA este partenerul competent de la planificare, producție și asamblare până la controlul calității. Înființată în 2011, compania noastră are o experiență îndelungată în automatizare, precum și un know-how aprofundat în tehnologii și procese.

Calitate

KUKA Automatiziare Romania S.R.L. este certificată conform următoarelor standarde ISO:

ISO 9001:2015 – standard recunoscut la nivel internațional pentru sisteme de management al calității (QMS)
ISO 14001:2015 – standard internațional pentru sisteme de management de mediu (UMS)
ISO 3834-2 – Cerințe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

Integrarea perfectă a tuturor proceselor, până la asigurarea calității, garantează calitatea componentelor dumneavoastră. Echipa noastră de experți verifică cu atenție fiecare piesă pentru a se asigura că respectă cele mai înalte standarde de calitate.

Capacitate

Cu o suprafață de producție și asamblare de peste 10.000 m2, dispunem de spațiu suficient pentru a vă pune în practică ideile. Portofoliul nostru cuprinzător de mașini vorbește de la sine, iar factorul „uman” joacă, de asemenea, un rol important pentru noi. Acordăm o mare importanță formării angajaților noștri și organizăm periodic cursuri de formare și perfecționare. În plus, oferim o formare duală bazată pe sistemul german de formare profesională, cu o durată de trei ani, în cadrul căreia cursanții dobândesc calificări intensive atât în teorie, cât și în practică.

Aveți nevoie de ajutor pentru alegerea procesului de fabricație? 

Experții noștri vă stau la dispoziție pentru consultanță și vor găsi împreună cu dumneavoastră soluția perfect adaptată nevoilor dumneavoastră.

Portofoliul nostru de produse

• Piese de contur
• Piese de legătură
• Piese îndoite
• Console
• Piese găurite și frezate
• Plăci de bază și plăci pentru scule
• Construcții sudate
• Tratarea suprafețelor


• Montarea sistemelor de prindere
• Montarea sculelor
• Instalații electrice
• Instalații pneumatice
• Suporturi pentru baterii și instalații de montare
• Montarea platformelor pentru industria aeronautică și aerospațială
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Sculele de depozitare și magazinele de componente

  • Măsurarea coordonatelor
  • Măsurarea componentelor
  • Măsurarea sculelor

Doriți să aflați mai multe despre procesele noastre de fabricație?