Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

produkcja komponentów instalacji na zlecenie

Od prototypów po produkcję seryjną – KUKA Automatiziare Romania S.R.L. oferuje bardzo precyzyjne rozwiązania produkcyjne do realizacji kompleksowych projektów. W ramach koncernu KUKA stawiamy na najnowocześniejsze instalacje produkcyjne, zautomatyzowane procesy i surowe standardy jakości. Nasza strategiczna lokalizacja w Sibiu (Rumunia), a także bardzo dobre połączenia logistyczne pozwalają na skuteczną realizację i dostawy do odbiorców na całym świecie, które są szybkie, niezawodne i najwyższej jakości.


Jesteśmy Twoim partnerem w zakresie produkcji na zlecenie oraz montażu podzespołów w branży budowy instalacji


Niezawodność

Jeszcze przed rozpoczęciem produkcji doradzamy w kwestiach technicznych, w tym w zakresie projektowania. Odznaczamy się przy tym wysoką jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem Twoich produktów. Każdy proces produkcyjny jest przy tym ściśle monitorowany i kontrolowany podczas realizacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję pojedynczych elementów, czy realizację zamówień seryjnych, firma KUKA jest kompetentnym partnerem na każdym etapie – od planowania, przez produkcję i montaż, aż po kontrolę jakości. Od momentu powstania w 2011 roku zdobyliśmy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie automatyki oraz dogłębną wiedzę specjalistyczną na temat technologii i procesów.

Jakość

KUKA Automatiziare Romania S.R.L. posiada certyfikaty zgodnie z następującymi standardami ISO:

ISO 9001:2015 – uznana na całym świecie norma dotycząca systemów zarządzania jakością (QMS)
ISO 14001:2015 – międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania środowiskowego (EMS)
ISO 3834-2 – wymagania jakościowe dotyczące spawania topliwego materiałów metalowych.

Płynna integracja wszystkich etapów prac, aż po zapewnienie jakości, stanowi gwarancję wysokiej jakości Twoich elementów. Nasz zespół ekspertów dokładnie sprawdza każdy element, aby upewnić się, że spełnia on najwyższe standardy jakości .

Pojemność

Dzięki powierzchni produkcyjnej i montażowej wynoszącej ponad 10 000 m2 dysponujemy wystarczającą przestrzenią, aby zrealizować Twoje pomysły. Nasz szeroki asortyment maszyn mówi sam za siebie, a czynnik „ludzki” również odgrywa dla nas ważną rolę. Przywiązujemy dużą wagę do kształcenia naszych pracowników i regularnie organizujemy szkolenia oraz kursy doskonalące. Ponadto oferujemy trzyletnie kształcenie dualne wzorowane na niemieckim systemie kształcenia, w ramach którego praktykanci zdobywają intensywne kwalifikacje zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki.

Potrzebujesz pomocy w wyborze procesu produkcyjnego? 

Nasi eksperci chętnie doradzą i wspólnie z Tobą znajdą rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Nasze portfolio produktów

• Elementy konturowe
• Elementy łączące
• Elementy gięte
• Konsole
• Elementy wiercone i frezowane
• Płyty podstawowe i narzędziowe
• Konstrukcje spawane
• Obróbka powierzchniowa


• Montaż systemów chwytakowych
• Montaż narzędzi
• Instalacje elektryczne
• Instalacje pneumatyczne
• Nośniki towarów dla linii akumulatorowych i montażowych
• Montaż platform dla przemysłu lotniczego i kosmicznego
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Narzędzia do układania i magazyny części


  • Pomiar współrzędnych

  • Pomiar elementu

  • Pomiar narzędzia

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych procedurach produkcyjnych?