Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

An orange KUKA industrial robot arm operates in a modern production environment, monitored by a person with a control unit, with technical circuits and digital connections in the background illustrating the integration of artificial intelligence and automation in the industry.

Sztuczna inteligencja w automatyzacji

KUKA wykorzystuje sztuczną inteligencję we własnych produktach i rozwiązaniach. Zawsze przyświeca temu jeden cel: uczynić automatyzację łatwiejszą dla naszych klientów.


Sztuczna inteligencja (AI) zmienia świat. Dotyczy to również automatyzacji w globalnych halach produkcyjnych, warsztatach, szpitalach i magazynach. 

AI-Tools: Inteligentni asystenci dla zwiększenia wartości dodanej

Jako firma zajmująca się technologiami przemysłowymi, która w coraz większym stopniu przekształca się w globalny koncern cyfrowy i automatyzacyjny, KUKA już od pewnego czasu pracuje nad sztuczną inteligencją. Dzięki wieloletnim badaniom i ścisłej współpracy z partnerami z branży doskonale wiemy, co już potrafi sztuczna inteligencja i w jakich produktach i rozwiązaniach można ją skutecznie wykorzystać. Nasz cel: uproszczenie automatyzacji, aby stała się lepiej dostępna dla coraz większej liczby osób. KI ma w tym duży udział.

Zalety technologii AI w automatyzacji


Obniżenie kosztów produkcji

Ograniczenie konserwacji i optymalizacja zużycia energii w celu obniżenia kosztów energii i materiałów. 

Lepsze planowanie konserwacji

Unikanie przestojów i opóźnień.

Zwiększenie wielkości produkcji

Identyfikacja wąskich gardeł i optymalizacja łańcuchów dostaw.

Centralna analiza danych

Gromadzenie danych w celu analizy i wizualizacji aktualnego stanu maszyny i instalacji.

Zwiększenie wydajności

Optymalizacja dostępności, wydajności i jakości maszyn i instalacji przy pomocy narzędzi AI. 

Sztuczna inteligencja w robotyce: uproszczenie automatyzacji

Pod względem technicznym wiele rzeczy jest już możliwych dzięki sztucznej inteligencji. Często pojawia się pytanie: Gdzie naprawdę warto z nich korzystać? Gdzie można uzyskać wartość dodaną? KUKA pracuje nad tym w dziale robotyki zarówno pod względem wspierania wykorzystania sztucznej inteligencji we własnych procesach roboczych, jak i jej integracji w naszych produktach i rozwiązaniach. Sztuczna inteligencja w KUKA nie jest celem samym w sobie. 

Automatyzacja z AI sprawia, że systemy są bardziej elastyczne. Aby zapewnić naszym klientom odpowiednie korzyści, wykorzystujemy możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję: 

 

Rozwiązania AI od produkcji po logistykę

Sztuczna inteligencja w programowaniu robotów

Programowanie robotów jest często nadal domeną ekspertów. Aby to zmienić, KUKA pracuje nad chatbotem AI, który będzie konwertował proste polecenia dla maszyn, sformułowane w naturalnym języku, na kod programowania. Jednak testowanie kodu programu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję bezpośrednio w układzie sterowania robota byłoby zbyt ryzykowne. Branża jest co do tego zgodna. Dlatego wygenerowany kod jest najpierw symulowany i testowany w wirtualnym otoczeniu w celu sprawdzenia, czy jest on wolny od błędów. Do tego wykorzystywane są kopie cyfrowe maszyn.
Simulation Visual Components 

Sztuczna inteligencja w robotyce

Od symulacji robota do jakości chwytania

Sztuczna inteligencja w sterowaniu autonomicznymi robotami mobilnymi (AMR)

KUKA wykorzystuje sztuczną inteligencję do sterowania autonomicznymi robotami mobilnymi: Zlecenia transportowe są dystrybuowane do poszczególnych platform AMR tak, aby zapewnić jak najwyższą ogólną wydajność systemu. Minimalizuje to liczbę raportów AMR, co zmniejsza koszty zaopatrzenia i koszty operacyjne. 

ItemPiQ firmy Swisslog

ItemPiQ firmy Swisslog to innowacyjne, wspierane przez sztuczną inteligencję rozwiązanie oparte na pracy robotów do komisjonowania artykułów. Integracja modeli AI poprawia jakość chwytania i zmniejsza liczbę nieprawidłowo komisjonowanych artykułów. Inteligentny system wizyjny rozpoznaje i komisjonuje różne artykuły oraz identyfikuje punkty chwytania nieznanych artykułów, co znacznie ułatwia proces uczenia się.

kAIsa - wspierany przez sztuczną inteligencję agent handlowy KUKA

kAIsa to inteligentny asystent handlowy, który wspiera naszych klientów na platformie my.KUKA. Poleca idealnie dopasowane produkty symulacyjne do różnych zastosowań robotów w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Klient szybciej znajduje to, czego szuka. Chatbot także pomaga zwiększyć wydajność i lepiej ukierunkować procesy handlowe. 

KUKA Xpert AI Assistant: Chatbot z dostępem do bazy wiedzy KUKA

KUKA Xpert to centralna baza wiedzy KUKA. Oprócz ogólnych informacji o produktach i programach, zawiera również dokumentacje klienta i dokumentacje serwisowe.

Chatbot ułatwia wyszukiwanie w Xpert. Asystent AI w ciągu kilku sekund przeszukuje 1,6 miliona informacji o produktach, dokumentacji i rozwiązań oraz udziela odpowiedzi na pytania. Skraca to czas wyszukiwania informacji i odpowiadania na pytania klientów przez dział obsługi.

 

KUKA.SmartBinPicking: Rozpoznawanie, strukturyzowanie i chwytanie obiektów 

KUKA.SmartBinPicking to zaawansowane oprogramowanie, opracowane specjalnie do zautomatyzowanego chwytania nieuporządkowanych elementów ze skrzynek. Oprogramowanie łączy rozpoznawanie obiektów oparte na sztucznej inteligencji z precyzyjnym projektowaniem toru robota w celu szybkiego i bezkolizyjnego usuwania części. Dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych oprogramowanie może wykrywać i nadawać priorytety punktom chwytania obiektów, co znacznie poprawia wydajność i dokładność podczas Bin Picking.

Odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji: Możliwości transformacji cyfrowej 

KUKA dostrzega ogromny potencjał w transformacji cyfrowej globalnych procesów przemysłowych. Postrzegamy sztuczną inteligencję jako szansę na zapewnienie przewagi konkurencyjnej w branży. Obowiązuje przy tym zasada: Integracja modeli AI z procesami zgodnie z wysokimi wymaganiami bezpieczeństwa panującymi w branży automatyzacji. Jednocześnie uważamy, że naszym obowiązkiem korporacyjnym jest odpowiedzialne korzystanie z tych technologii i powiązanych z nimi danych. 

Jesteśmy przekonani o tym, że: Sztuczna inteligencja może pomóc nam w pozytywnym kształtowaniu przyszłości. Siła napędowa naszego działania: Rozwijanie i korzystanie ze sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny w celu spełnienia standardów etycznych i wymogów prawnych. Dzięki temu możemy sprostać naszym własnym aspiracjom, a także aspiracjom naszych klientów i społeczeństwa. Nasz cel: Budowanie zaufania w kontaktach z technologiami cyfrowymi. 

Innowacje technologiczne dzięki strategicznym partnerstwom

Nowe technologie napędzają innowacje technologiczne. Zapewniają transformację i postęp, umożliwiają tworzenie nowych produktów z nowymi funkcjami lub zupełnie nowych ofert usług. Ważną rolę odgrywają tutaj strategiczne partnerstwa z innymi firmami, instytucjami badawczymi, uniwersytetami lub klientami.

Sztuczna inteligencja odgrywa istotną rolę w naszych technologiach. Strategiczne partnerstwa są bardzo ważne, ponieważ łączą wiedzę specjalistyczną z wielu różnych dziedzin. Zapewnia to szybkość i wspiera innowacje.

Christian Schwaiger, KUKA Technology Strategy Lead

Czy postrzegasz siebie jako partnera dla potencjalnie kluczowej technologii? A może jesteś klientem i chcesz zautomatyzować coś za pomocą sztucznej inteligencji? 

Musimy rozwiązywać problemy naszych klientów. Jeśli potrzeba do tego sztucznej inteligencji, używamy jej.

Dr Hui Zhang, CTO Grupy KUKA

Zaletą sztucznej inteligencji jest to, że czyni ona systemy bardziej elastycznymi i wydajnymi. I może wydawać rekomendacje na podstawie zgromadzonych danych. Oczywiście wykorzystujemy to w naszych projektach".

Volker Schmirgel, dyrektor Technology und Innovation Center w firmie KUKA