Konumunuzu seçin:

Konum

An orange KUKA industrial robot arm operates in a modern production environment, monitored by a person with a control unit, with technical circuits and digital connections in the background illustrating the integration of artificial intelligence and automation in the industry.

Otomasyonda yapay zeka

KUKA kendi ürün ve çözümlerinde yapay zekayı kullanıyor. Tüm bunların ötesinde, her zaman bir hedef bulunuyor: Müşterilerimiz için otomasyonu daha kolay hale getirmek.


Yapay zeka (YZ) dünyayı değiştiriyor. Bu durum, küresel üretim salonlarında, atölyelerde, hastanelerde veya depolarda otomasyon için de geçerlidir. 

Yapay zeka araçları: Daha fazla katma değer için akıllı asistanlar

Giderek küresel bir dijital ve otomasyon şirketine dönüşen endüstriyel teknoloji şirketi KUKA Group, bir süredir yapay zeka ile çalışıyor. Endüstride, yıllardır yaptığımız araştırmalar ve ortaklarımızla yaptığımız yakın iş birlikleri sayesinde, yapay zekanın halihazırda neler yapabileceğini ve ürün ve çözümlerde nerelerde etkili bir şekilde kullanılabileceğini çok iyi biliyoruz. Hedefimiz: Otomasyonu daha kolay hale getirerek daha fazla insanın erişimine sunmak. Yapay zeka bu alanda büyük katkı sağlıyor.

Otomasyonda yapay zeka teknolojilerinin avantajları


Üretim maliyetlerini azaltma

Bakım maliyetlerini azaltın ve enerjiyi en iyi şekilde kullanın, böylece enerji ve malzeme maliyetleri düşürülebilir. 

Bakım planlamasını geliştirme

Duruş sürelerini ve gecikmeleri önleyin.

Üretim hacmini artırma

Sorunları belirleyin ve tedarik zincirlerini optimize edin.

Veri analizini merkezileştirme

Mevcut makine ve tesis durumunu analiz etmek ve görselleştirmek için verileri birleştirin.

Verimliliği artırma

Yapay zeka araçlarını kullanarak makinelerin ve sistemlerin kullanılabilirliğini, performansını ve kalitesini optimize edin. 

Robotikte yapay zeka: Otomasyonu kolaylaştırmak

Teknik olarak bugün yapay zeka ile birçok şey mümkün. Soru sıklıkla şudur: Bunların kullanımının gerçekten anlamı nedir? Nereye değer katıyor? KUKA olarak robot bölümümüz içerisinde hem kendi iş akışlarımızı desteklemek hem de yapay zekayı ürün ve çözümlerimize entegre etmek konusunda çalışmalar yürütüyoruz. KUKA'da yapay zeka kendi başına bir amaç değildir. 

Yapay zeka otomasyonu sistemleri daha esnek hale getiriyor. Müşterilerimizin bundan faydalanmasınısağlamak için yapay zekanın sunduğu fırsatları hedefli bir şekilde kullanıyoruz: 

 

Üretimden lojistiğe yapay zeka çözümleri

Robot programlamada yapay zeka

Robot programlama işi hâlâ çoğunlukla uzmanlara bırakılıyor. KUKA, bunu değiştirmek için doğal dilde formüle edilen basit komutları makineye programlama koduna dönüştürenbir yapay zeka-chatbotüzerinde çalışıyor. Ancak, yapay zeka tarafından üretilen program kodunun doğrudan robot kumandasında test edilmesi çoğu zaman hâlâ çok riskli olacaktır. Endüstri bu konuda hemfikir. Bu nedenle, öncelikle sanal bir ortamda benzetme yapılır ve üretilen kodun hatasız olup olmadığı test edilir. Bu amaçla makinelerin dijital ikizleri kullanılıyor.
Benzetme Görsel Bileşenleri 

Robotikte yapay zeka

Robot simülasyonundan kavrama kalitesine

Otonom mobil robotların (AMR) ana kumandasında yapay zeka

KUKA, Otonom mobil robotlarınkontrolünde de yapay zekayı kullanıyor: Taşıma emirleri, genel sistem verimliliğinin en yüksek olmasını sağlayacak şekilde bireysel AMR'lere dağıtılır. Bu, AMR sayısını en aza indirerek tedarik ve işletim maliyetlerini azaltır. 

Swisslog'dan ItemPiQ

Swisslog’un ItemPiQ ürünü, nesne toplama için yapay zeka destekli yenilikçi bir robot çözümüdür. Yapay zeka modellerinin entegre edilmesiyle kavrama kalitesi geliştiriliyor ve yanlış toplanan nesne sayısı azaltılıyor. Akıllı görüş sistemi, çeşitli nesneleri algılayıp seçebiliyor ve bilinmeyen nesnelerin kavranma noktalarını belirleyerek öğrenme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

kAIsa - KUKA'nın yapay zeka destekli satış temsilcisi

kAIsa, my.KUKA platformunda müşterilerimize destek sağlayan akıllı bir satış asistanıdır. Kullanıcı girdisine dayalı olarak farklı robot uygulamaları için özelleştirilmiş benzetme ürünleri önerir. Bu, müşterinin aradığını daha hızlı bulmasını sağlar. Ayrıca chatbot, satış süreçlerinin daha verimli ve hedef odaklı olmasına yardımcı oluyor. 

KUKA Xpert yapay zeka asistanı: KUKA'nın bilgi veri tabanı için chatbot

KUKA Xpert, KUKA'nın merkezi bilgi veri tabanıdır. Genel ürün ve programlama bilgilerinin yanı sıra müşteri ve servis belgeleri de bulunmaktadır.

Bir chatbot Xpert'te aramayı destekler. Yapay zeka asistanı saniyeler içinde 1,6 milyon ürün bilgisi, belge ve çözüm verisini arar ve sorularınıza yanıt verir. Bu, araştırmada size zaman kazandırır ve müşteri sorularını yanıtlamak için müşteri hizmetlerinden faydalanmanızı sağlar.

 

KUKA.SmartBinPicking: Nesneleri tanımak, yapılandırmak ve toplamak 

KUKA.SmartBinPicking, bir kutu içindeki düzensiz bileşenlerin otomatik olarak kavranması için özel olarak geliştirilmiş gelişmiş bir yazılım çözümüdür. Bu yazılım, robotun parçaları hızlı ve çarpışmasız bir şekilde çıkarması için yapay zeka tabanlı nesne tanımayı hassas rota planlamasıyla birleştiriyor. Yazılım, sinir ağlarını kullanarak nesnelerin kavranma noktalarını tespit edip öncelik sırasına koyabiliyor; bu da kutu toplama işleminin verimliliğini ve doğruluğunu önemli ölçüde geliştiriyor.

Yapay zekayı sorumlu bir şekilde kullanma: Dijital transformasyonun fırsatları 

KUKA, küresel endüstriyel manzaraların dijital transformasyonunda büyük bir potansiyel görüyor. Özellikle yapay zekayı endüstriye rekabet avantajı getirme fırsatıolarak görüyoruz. Bu dil için geçerli kurallar şöyledir: Otomasyon sektörünün yüksek güvenlik gereksinimlerine uygun olarak yapay zeka modellerini süreçlere entegre etmek. Aynı zamanda, bu teknolojileri ve ortaya çıkan verileri sorumlu bir şekilde kullanmayı kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 

Biz ikna olduk: Yapay zeka geleceği olumlu şekilde şekillendirmemizeyardımcı olabilir. İşletmemizin itici gücü: Yapay zeka uygulamalarını sorumlu bir şekilde geliştirme, dağıtma ve yasal gerekliliklere ek olarak etik standartları karşılama. Bu şekilde hem kendi standartlarımızı hem de müşterilerimizin ve toplumun standartlarını karşılıyoruz. Hedefimiz: Dijital teknolojilerin kullanımına güven yaratma. 

Stratejik ortaklıklar aracılığıyla teknolojik yenilik

Yeni teknolojiler teknolojik yenilikleri teşvik eder. Transformasyonu ve ilerlemeyi sağlarlar, yeni işlevselliklere sahip yeni ürünler veya tamamen yeni bir hizmet teklifi sunarlar. Diğer şirketler, araştırma kurumları, üniversiteler veya müşterilerle stratejik ortaklıklar önemli bir rol oynar.

Yapay zeka, teknolojilerimizde önemli bir rol oynuyor. Stratejik ortaklıklar çok önemlidir çünkü çok çeşitli alanlardaki bilgi birikimini bir araya getirir. Bu, hız kazandırır ve yeniliği teşvik eder.

Christian Schwaiger, KUKA Teknoloji Stratejisi Lideri

Kendinizi potansiyel bir anahtar teknoloji için ortak olarak görüyor musunuz? Yoksa müşterimiz misiniz ve yapay zeka ile bir şeyi otomatize etmek mi istiyorsunuz? 

Müşterilerimizin sorunlarını çözmek zorundayız. Yapay zekaya ihtiyaç varsa kullanırız

Dr. Hui Zhang, CTO KUKA Group

Yapay zeka tekniklerinin avantajı sistemleri daha esnek ve güçlü hale getirmesidir. Ve veri tabanlarına dayanarak önerilerde bulunabilirler. Biz de bunu doğal olarak geliştirmelerimizde kullanıyoruz.”

KUKA Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Başkanı Volker Schmirgel