Scegli la tua località:

Posizione

Produzione conto terzi di componenti di sistema

Dai prototipi alla produzione in serie – KUKA Automatiziare Romania S.R.L. offre soluzioni di produzione ad alta precisione per progetti complessi. Come parte del Gruppo KUKA, ci affidiamo a sistemi di produzione all'avanguardia, processi automatizzati e rigorosi standard di qualità. La nostra posizione strategica a Sibiu, in Romania, e gli eccellenti collegamenti logistici consentono una realizzazione efficiente e una consegna in tutto il mondo rapida, affidabile e di altissima qualità.


Siamo il tuo partner per la produzione in conto terzi e l’assemblaggio di componenti nella costruzione di impianti.


Affidabilità

Forniamo consulenza sui dettagli tecnici, compresa la progettazione, anche prima dell'inizio della produzione. Ci impegnamo per l'alta qualità, l'affidabilità e la sicurezza dei tuoi prodotti. Ogni processo produttivo è strettamente monitorato e controllato durante l’esecuzione. Indipendentemente dal fatto che si tratti di produzione individuale di pezzi o dell'esecuzione di ordini in serie, KUKA è il tuo partner competente, dalla pianificazione alla produzione, dall'assemblaggio al test di qualità. Dalla nostra fondazione nel 2011, abbiamo acquisito un’esperienza pluriennale nell'automazione e una profonda competenza nelle tecnologie e nei processi.

Qualità

KUKA Automatiziare Romania S.R.L. è certificata secondo i seguenti standard ISO:

ISO 9001:2015 • standard riconosciuto a livello internazionale per i sistemi di gestione della qualità (QMS)
ISO 14001:2015 • standard internazionale per i sistemi di gestione ambientale (EMS)
ISO 3834•2 • requisiti di qualità per la saldatura per fusione di materiali metallici

La perfetta integrazione di tutti gli ambiti produttivi, fino al controllo qualità, garantisce la qualità dei tuoi componenti. Il nostro team di esperti controlla attentamente ogni pezzo per garantire che sia conforme ai più alti standard di qualità.

Capacità

Con un’area di produzione e assemblaggio di oltre 10.000 m2, abbiamo spazio sufficiente per realizzare le tue idee. Il nostro ampio portafoglio di macchine parla da sé e anche il “fattore umano” gioca un ruolo importante per noi. Attribuiamo grande importanza alla formazione dei nostri dipendenti e organizziamo regolarmente corsi di formazione e di aggiornamento. Offriamo anche un programma triennale di formazione duale, basato sul sistema tedesco, in cui i tirocinanti ricevono una formazione intensiva teorica e pratica.

Hai bisogno di aiuto per scegliere il processo di produzione? 

I nostri esperti saranno felici di consigliarti e lavorare con te per trovare la soluzione perfettamente adatta alle tue esigenze.

Il nostro portafoglio prodotti:

• Parti di contorno
• Parti di collegamento
• Parti di piegatura
• Staffe
• Parti forate e fresate
• Piastre di base e piastre portautensili
• Costruzioni saldate
• Trattamento superficiale


• Assemblaggio di sistemi di pinze
• Assemblaggio di utensili
• Installazione elettrica
• Installazione pneumatica
• Portaprodotti per impianti per batterie e di assemblaggio
• Montaggio di piattaforme per l'industria aerospaziale
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Utensili per il posizionamento e stoccaggio componenti


  • Misurazione delle coordinate

  • Misurazione dei componenti

  • Misurazione degli utensili

Vuoi saperne di più sui nostri processi produttivi?