Kies uw locatie:

Land

orderproductie voor installatiecomponenten

Van prototypes tot serieproductie – KUKA Automatiziare Romania S.R.L. biedt uiterst precieze productieoplossingen voor complexe projecten. Als onderdeel van het KUKA concern zetten wij in op hypermoderne productiesystemen, geautomatiseerde processen en strenge kwaliteitsnormen. Onze strategische locatie in het Roemeense Sibiu en uitstekende logistieke verbindingen maken een efficiënte implementatie en wereldwijde levering mogelijk – snel, betrouwbaar en van topkwaliteit.


Wij zijn uw partner als het gaat om loonproductie en montage van modules in de installatiebouw


Betrouwbaarheid

Al voor het begin van de productie adviseren wij over de technische details, inclusief de engineering. Daarbij staan wij voor een hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van uw producten. Elk productieproces wordt daarbij in de afwikkeling nauwgezet bewaakt en gecontroleerd. Of het nu gaat om de productie van individuele werkstukken of het uitvoeren van serieopdrachten, KUKA is uw competente contactpersoon, van planning, productie en montage tot aan de kwaliteitscontrole. Sinds onze oprichting in 2011 hebben we jarenlange ervaring opgedaan in automatisering en een diepgaande knowhow op het gebied van technologieën en processen.

Kwaliteit

KUKA Automatiziare Romania S.R.L. is gecertificeerd volgens de volgende ISO-normen:

ISO 9001:2015 – Internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen (QMS)
ISO 14001:2015 – Internationale norm voor milieumanagementsystemen (UMS)
ISO 3834-2 – Kwaliteitsborgingseisen voor smeltlassen van metalen

De naadloze integratie van alle activiteiten tot aan de kwaliteitsborging staat garant voor uw bouwdeelkwaliteit. Ons team van experts controleert elk onderdeel zorgvuldig om te garanderen dat het voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Capaciteit

Op meer dan 10.000 m2 productie- en montageoppervlak hebben wij voldoende ruimte ter beschikking om uw ideeën te verwezenlijken. Ons omvangrijke machineportfolio spreekt voor zich en ook de factor "Mens" speelt voor ons een belangrijke rol. Wij hechten veel belang aan de opleiding van onze medewerkers en voeren regelmatig opleidingen en bijscholingen uit. Bovendien bieden we een duale opleiding aan die aansluit bij het Duitse opleidingssysteem van drie jaar, waarin leerlingen in theorie en praktijk intensief gekwalificeerd worden.

Hebt u hulp nodig bij de keuze van het productieproces? 

Onze experts geven u graag advies en vinden samen met u een oplossing die perfect is toegesneden op uw behoeften.

Ons productportfolio

• Contourdelen
• Verbindingsdelen
• Buigdelen
• Consoles
• Boor- en freesdelen
• Grond- en gereedschapsplaten
• Lasconstructies
• Oppervlaktebehandeling


• Montage van grijpersystemen
• Montage van gereedschappen
• Elektrische installatie
• Pneumatische installatie
• Goederendragers voor accu- en montage-installaties
• Platformmontage voor de lucht- en ruimtevaart
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Afleggereedschappen en bouwdeelmagazijnen


  • Coördinatenopmeting

  • Bouwdeelopmeting

  • Werktuigopmeting

Wilt u meer weten over onze productieprocessen?