Konumunuzu seçin:

Konum

Tesis bileşenleri için fason üretim

Prototip aşamasından seri üretime kadar – KUKA Automatiziare Romania S.R.L., karmaşık projeler için yüksek hassasiyetli üretim çözümleri sunmaktadır. KUKA Grubu'nun bir parçası olarak, en modern üretim tesislerine, otomatikleştirilmiş süreçlere ve sıkı kalite standartlarına güveniyoruz. Romanya'nın Sibiu kentindeki stratejik konumumuz ve çok iyi lojistik bağlantılarımız, hızlı, güvenilir ve en yüksek kalitede verimli bir uygulama ve dünya çapında teslimat imkanı sunmaktadır.


Tesis inşaatı alanında fason üretim ve montaj konusunda sizin iş ortağınız biziz


Güvenilirlik

Üretim başlamadan önce bile, mühendislik de dahil olmak üzere teknik detaylar konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ürünlerinizin yüksek kalitesini, güvenilirliğini ve güvenliğini savunuyoruz. Bu süreçte her üretim aşaması, süreç yönetimi kapsamında titizlikle izlenir ve kontrol edilir. İster tek tek parçaların üretimi, ister seri siparişlerin yerine getirilmesi olsun, KUKA planlamadan üretime, montajdan kalite kontrolüne kadar yetkin bir iş ortağıdır. 2011'deki kuruluşumuzdan bu yana, otomasyon alanında uzun yıllara dayanan deneyime ve teknoloji ve süreçler konusunda derinlemesine bilgi birikimine sahibiz.

Kalite

KUKA Automatiziare Romania S.R.L., aşağıdaki ISO standartlarına göre sertifikalandırılmıştır:

ISO 9001:2015 – Kalite yönetim sistemleri (KYS) için uluslararası kabul görmüş standart
ISO 14001:2015 – Çevre yönetim sistemleri (ÇYS) için uluslararası standart
ISO 3834-2 – Metalik malzemelerin füzyon kaynağı için kalite gereksinimleri

Tüm iş kollarının kalite güvencesine kadar kusursuz entegrasyonu, bileşenlerinizin kalitesini garanti eder. Uzmanlardan oluşan ekibimiz, her parçanın en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için titizlikle inceler.

Kapasite

10.000 m2 üzerinde üretim ve montaj alanımızla fikirlerinizi hayata geçirmek için yeterli alana sahibiz. Kapsamlı makine portföyümüz zaten kendini kanıtlamış durumda ve "insan" faktörü de bizim için önemli bir rol oynuyor. Çalışanlarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz ve düzenli olarak eğitim ve ileri eğitim düzenliyoruz. Ayrıca, Alman eğitim sistemine dayalı, üç yıl süren ve kursiyerlerin teori ve pratikte yoğun bir şekilde nitelik kazandığı ikili bir eğitim programı da sunuyoruz.

Üretim sürecini seçerken yardıma mı ihtiyacınız var? 

Uzmanlarımız size memnuniyetle danışmanlık hizmeti sunar ve ihtiyaçlarınıza tam olarak uygun çözümü sizinle birlikte bulur.

Ürün portföyümüz

• Kontur parçaları
• Bağlantı parçaları
• Bükülmüş parçalar
• Braketler
• Delinmiş ve frezelenmiş parçalar
• Taban ve takım plakaları
• Kaynaklı yapılar
• Yüzey işleme


• Tutucu sistemlerin montajı
• Aletlerin montajı
• Elektrik tesisatı
• Pnömatik tesisat
• Pil- ve montaj sistemleri
için ürün taşıyıcıları • Havacılık ve uzay için platform montajı
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• Depolama aletleri ve bileşen depolaması


  • Koordinat ölçümü

  • Bileşen ölçümü

  • Alet ölçümü

Üretim süreçlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?