위치를 선택하십시오:

위치

시스템 컴포넌트 위탁 생산

시제품부터 양산까지 – KUKA Automatiziare Romania S.R.L.은 복잡한 프로젝트를 위한 고정밀 제조 솔루션을 제공합니다. KUKA 그룹의 일원으로서, 당사는 최첨단 생산 시설, 자동화된 공정 및 엄격한 품질 기준을 바탕으로 제품을 생산합니다. 루마니아 시비우에 위치한 당사의 전략적 입지와 탁월한 물류 연결망은 효율적인 실행과 신속하고 안정적이며 최고 품질의 전 세계 배송 서비스를 가능하게 합니다.


당사는 시스템 엔지니어링 분야에서 부품 위탁 제조 및 조립에 있어 귀사의 파트너입니다


신뢰성

생산이 시작되기 전부터 엔지니어링을 포함한 기술적 세부 사항에 대한 조언을 제공합니다. 저희는 제품의 높은 품질, 신뢰성 및 안전성을 보장합니다. 각 제조 공정은 전체 과정에 걸쳐 면밀히 모니터링되고 관리됩니다. 개별 부품 생산이든 시리즈 주문 생산이든, KUKA는 기획부터 제조, 조립, 품질 관리까지 모든 단계에서 역량 있는 파트너입니다. 저희 회사는 2011년 설립 이후 자동화 분야에서 다년간의 경험과 기술 및 프로세스에 대한 심도 있는 노하우를 축적해 왔습니다.

품질

KUKA Automatiziare Romania S.R.L.은 다음과 같은 ISO 표준에 따라 인증을 받았습니다:

ISO 9001:2015 – 품질 관리 시스템(QMS)에 대한 국제적으로 인정된 표준
ISO 14001:2015 – 환경 관리 시스템(EMS)에 대한 국제 표준
ISO 3834-2 – 금속 재료의 융접에 대한 품질 요구 사항

품질 보증에 이르기까지 모든 공정의 완벽한 통합은 부품의 품질을 보장합니다. 저희 전문가팀은 각 부품이 최고 품질 기준을 충족하는지 꼼꼼하게 검사합니다.

용량

약 10.000 m2에 달하는 생산 및 조립 공장으로 우리는 고객사의 아이디어를 구현하기에 충분한 공간을 확보하고 있습니다. 당사의 포괄적인 기계 포트폴리오는 그 자체로 당사의 역량을 증명하며, "인적" 요소 또한 당사에게 중요한 역할을 합니다. 우리는 직원 교육을 매우 중요하게 생각하며 정기적으로 교육 및 추가 교육을 실시합니다. 또한, 저희는 독일 교육 시스템을 기반으로 한 3년 과정의 이중 교육 프로그램을 제공하며, 이 프로그램에서 교육생들은 이론과 실습 분야에서 집중적인 자격 취득을 하게 됩니다.

제조 공정의 선정에서 도움이 필요하십니까? 

당사의 전문가가 귀하에게 기꺼이 조언하고 귀하의 필요에 맞는 완벽한 솔루션을 찾기 위해 귀하와 협력할 것입니다.

당사의 제품 포트폴리오

• 컨투어 파트
• 연결 부품
• 굽힘 부품
• 콘솔
• 드릴링 및 밀링 파트
• 베이스 및 툴 플레이트
• 용접 구조물
• 표면 처리


• 그리퍼 시스템의 조립
• 툴의 조립
• 전기 설치
• 공압 설치
• 배터리 시스템 및 조립 시스템용 캐리어 홀더
• 우주 항공 산업용 플랫폼 조립
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• 트레이 툴 및 파트 매거진


  • 좌표 측정

  • 부품 측정

  • 툴 보정

저희 제조 공정에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요?