เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

การผลิตตามคำสั่งซื้อสำหรับส่วนประกอบของระบบ

ตั้งแต่ต้นแบบไปจนถึงการผลิตเป็นชุด – KUKA Automatiziare Romania S.R.L. นําเสนอโซลูชั่นการผลิตที่มีความแม่นยําสูงสําหรับโครงการที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท KUKA เราไว้วางใจโรงงานผลิตที่ทันสมัย กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด ทําเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ของเราในซีบิว ประเทศโรมาเนีย ตลอดจนการเชื่อมต่อโลจิสติกส์ที่ดีมากช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดส่งทั่วโลกที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูงสุด


เราคือพันธมิตรของคุณในการผลิตตามสัญญาจ้างและการประกอบชิ้นส่วนประกอบในวิศวกรรมโรงงาน


เชื่อถือได้

เราให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิครวมถึงวิศวกรรม แม้กระทั่งก่อนเริ่มการผลิต ในการทําเช่นนั้น เรายืนหยัดในคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ กระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการได้รับการตรวจสอบและควบคุมอย่างใกล้ชิดในระหว่างการแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นงานตามสั่งหรือการผลิตตามคำสั่งซื้อจำนวนมาก KUKA คือพันธมิตรที่เชี่ยวชาญตั้งแต่การวางแผน การผลิต การประกอบ ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากบริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2011 จึงมีประสบการณ์ยาวนานในด้านระบบอัตโนมัติ รวมถึงความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ

คุณภาพ

KUKA Automatiziare Romania S.R.L. ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ดังต่อไปนี้:

ISO 9001:2015 – มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสําหรับระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)
ISO 14001:2015 – มาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
ISO 3834-2 – ข้อกําหนดด้านคุณภาพสําหรับการเชื่อมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุโลหะ

การผสานรวมอย่างราบรื่นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่าย ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการประกันคุณภาพ รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนของคุณ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราตรวจสอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพสูงสุด

ความสามารถในการผลิต

ด้วยพื้นที่การผลิตและประกอบชิ้นส่วนกว่า 10,000 ตารางเมตร เราจึงมีพื้นที่เหลือเฟือที่จะทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจักรที่ครอบคลุมมีลักษณะโดดเด่นที่ชัดเจนในตัวอยู่แล้ว และปัจจัยอย่าง "มนุษย์" ก็มีบทบาทสําคัญสําหรับเราเช่นกัน เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกอบรมพนักงานของเรา และจัดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เรายังมีโปรแกรมฝึกอบรมแบบคู่ขนานซึ่งอิงตามระบบการฝึกอบรมของเยอรมนีเป็นระยะเวลาสามปี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือกกระบวนการทำงานอัตโนมัติใช่หรือไม่ 

ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะแนะนำคุณและทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับความต้องการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

• ชิ้นส่วนขอบนอก
• ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ
• ชิ้นส่วนโค้งงอ
• คอนโซล
• ชิ้นส่วนเจาะและกัด
• ฐานและแผ่นเครื่องมือ
• โครงสร้างการเชื่อม
• การรักษาพื้นผิว


• การประกอบระบบกริปเปอร์
• การประกอบเครื่องมือ
• การติดตั้งระบบไฟฟ้า
• การติดตั้งระบบนิวเมติกส์
• ระบบลำเลียงผลิตภัณฑ์สำหรับ ระบบแบตเตอรี่และเครื่องประกอบ
• การประกอบแท่นสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
• KS RackChanger
• KS HubShuttle
• เครื่องมือจัดเก็บและที่เก็บชิ้นส่วน


  • การวัดพิกัด

  • การวัดชิ้นส่วนประกอบ

  • การวัดเครื่องมือ

คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของเราหรือไม่