Gia công theo đơn đặt hàng cho các linh kiện hệ thống
Từ nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt – KUKA Automatiziare Romania S.R.L. cung cấp các giải pháp sản xuất có độ chính xác cao cho những dự án phức tạp. Là một phần của tập đoàn KUKA, chúng tôi dựa vào các hệ thống sản xuất hiện đại nhất, quy trình tự động hóa và các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Vị trí chiến lược của chúng tôi tại Sibiu, Romania, cùng với kết nối logistics rất tốt cho phép triển khai hiệu quả và giao hàng trên toàn cầu một cách nhanh chóng, đáng tin cậy và với chất lượng cao nhất.
Hệ thống máy móc của chúng tôi
Gia công phay và tiện
-
8 máy phay CNC 3 trục, kích thước < 1.000 mm
-
12 máy phay CNC 5 trục, kích thước < 1.200 mm
-
3 máy phay và doa ngang có kích thước gia công < 2.000 mm
-
2 máy phay và doa ngang có kích thước gia công < 5.000 mm
-
1 máy phay thông thường
-
2 máy tiện thông thường
Mài & Cắt
-
1 máy mài và loại bỏ bavia
1.350 mm x 1-120 mm -
1 máy mài bavia dạng thùng quay công nghiệp
850 mm x 200 mm -
2 máy cưa vòng cắt góc ngang
Ø 310 mm -
1 máy cắt CNC plasma và oxy nhiên liệu
2.500 mm x 10.000 mm x 200 mm -
1 máy cắt plasma/oxy
2.000 mm x 3.000 mm x 100 mm -
1 máy cắt dây EDM CNC
320 mm x 400 mm x 1.500 mm -
1 máy cắt tia nước
2.000 mm x 4.000 mm x 150 mm -
1 máy cưa đĩa thủ công cho nhôm và kim loại nhẹ
Ø 140 mm ở góc 90° -
1 máy cưa nhôm hai đầu cắt góc
2.800 mm x 500 mm x 2.800 mm
Tôi cứng & hàn
-
1 hệ thống tôi cứng bằng cảm ứng
-
1 quá trình tôi bề mặt
-
6 máy hàn khí trơ kim loại/Máy hàn hoạt tính kim loại (máy hàn MIG / MAG)
-
2 máy hàn khí trơ bằng điện cực vonfram (máy hàn TIG)
-
1 buồng hàn khí trơ kim loại/rô-bốt hàn khí trơ kim loại
Quy trình đặc biệt
-
1 hệ thống phun cát
-
1 máy ép nắn thẳng
-
1 bể xử lý oxi hóa đen kim loại
700 mm x 180 mm x 220 mm -
2 buồng sơn ướt < 6.000 mm
-
4 cánh tay đo 3D
-
1 thiết bị theo dõi laser
-
1 máy đo tọa độ (CMM)
2.000 mm x 4.000 mm x 1.800 mm
Danh mục sản phẩm của chúng tôi
• Các bộ phận định hình
• Các bộ phận kết nối
• Các bộ phận uốn
• Giá đỡ
• Các bộ phận được khoan và phay
• Tấm đế và tấm dụng cụ
• Cấu trúc hàn
• Xử lý bề mặt
• Lắp ráp hệ thống gắp
• Lắp ráp công cụ
• Lắp đặt điện
• Lắp đặt khí nén
• Khay chứa sản phẩm cho dây chuyền pin và lắp ráp
• Lắp ráp nền tảng cho ngành hàng không vũ trụ
• Hệ thống thay giá KS
• Hệ thống shuttle nâng hạ KS
• Dụng cụ đặt để và hệ thống lưu trữ linh kiện
-
Đo lường tọa độ
-
Đo lường linh kiện
-
Đo công cụ