Scegli la tua località:

Posizione

Saldatura robotizzata

Con soluzioni di automazione flessibili per i più svariati processi di saldatura, anche su materiali come alluminio, bimetalli o materie prime difficili da saldare, supportiamo industrie tecnologicamente avanzate come quella automobilistica, dei fornitori di componenti e dei produttori di batterie nell'implementazione di processi di produzione orientati al futuro.


Saldatura automatizzata per esigenze complesse: dalla produzione in serie alla realizzazione di componenti di piccole dimensioni

I nostri clienti, che operano nei settori centrali della lavorazione dell'industria automobilistica e metallurgica, devono automatizzare processi di saldatura complessi e realizzare con la massima affidabilità anche i cordoni di saldatura più piccoli su quasi tutti i materiali metallici. KUKA risponde alle sfide della produzione moderna con un'automazione avanzata, robot di saldatura potenti, una programmazione semplice e intuitiva e processi di saldatura orientati al futuro.
  • Robot di saldatura

    Ampia gamma di robot industriali con capacità di carico da 8 a 300 kg, compresi robot mobili autonomi e cobot mobili.

    Scopri di più
  • Software per saldatura

    Software per la saldatura automatizzata: versatile, modulare e adatto a diverse applicazioni.

    Scopri di più
  • Pacchetti di saldatura

    Pacchetti applicativi disponibili per diverse tecniche di saldatura: preconfigurati e immediatamente utilizzabili.
    Scopri di più
  • Servizio di saldatura

    Progettiamo, simuliamo, programmiamo, mettiamo in funzione e manutenzioniamo – per un'automazione affidabile della saldatura.
    Scopri di più

Robot di saldatura KUKA: flessibilità in svariate applicazioni di saldatura

II robot di saldatura KUKA aprono un ampio spettro di possibilità (cordoni di saldatura da 0,5 mm fino a uno spessore di oltre 10 mm) e consentono di raggiungere una qualità sempre ai massimi livelli. In questo modo è possibile soddisfare le esigenze del cliente in modo ancora più rapido, flessibile ed economico.   

I robot di saldatura possono lavorare con l'alluminio? Nessun problema! Ora convincono anche nella produzione per la mobilità elettrica.

Rispetto ai metalli tradizionali come l'acciaio, l'alluminio riveste un'importanza fondamentale per la mobilità elettrica, poiché offre una combinazione ottimale di leggerezza. Nella saldatura automatizzata e in altre tecniche di giunzione, l'alluminio pone requisiti elevati ai processi utilizzati e alla tecnologia di saldatura. KUKA vi supporta con un ampio know-how di processo e prodotti adeguati per prepararvi alla trasformazione tecnologica verso la mobilità elettrica. L'esempio del vano batteria mostra come i robot di saldatura consentono la produzione di pezzi in alluminio di altissima qualità.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Scoprite perché è importante la saldatura dell’alluminio nella mobilità elettrica.

Download del E-book

Come è possibile avvicinarsi facilmente alla saldatura automatizzata?

Le soluzioni robotizzate preconfigurate per i processi di saldatura possono essere integrate senza problemi nella produzione in corso. Offrono elevata produttività ed economicità con un minimo sforzo di integrazione.

Tecnologia di saldatura in uso: esempi di OEM e fornitori di primo livello

Automatizzate la saldatura in modo più intelligente.

Condividiamo con voi la nostra esperienza nella saldatura automatizzata e vi aiutiamo a trovare la soluzione ottimale per le vostre esigenze specifiche. Approfittate della nostra consulenza su materiali, geometrie e processi di saldatura, personalizzata in base alla vostra produzione. Scoprite come la saldatura automatizzata può portare vantaggi duraturi alla vostra azienda.<

Software di saldatura KUKA: programmazione semplice, integrazione rapida, saldatura flessibile

→ Per i processi di saldatura MIG/MAG o WIG sono disponibili diversi pacchetti software – dalla configurazione di diverse sorgenti di corrente di saldatura alla ricerca e tracciamento del cordone fino a una speciale applicazione di ricerca del cordone per la saldatura ad arco. Un sistema integrato per il controllo e la calibrazione automatici del TCP garantisce un allineamento preciso degli utensili e un posizionamento esatto sul pezzo.

→ Per la saldatura a punti sono disponibili soluzioni software per il controllo delle pinze servoassistite, per la lavorazione di giunzioni in alluminio e per il bilanciamento automatico delle pinze senza hardware aggiuntivo.

→ Per le applicazioni laser vengono utilizzati diversi pacchetti software che offrono funzioni complete per la configurazione e la programmazione di applicazioni laser, nonché per il collegamento di sistemi di saldatura e taglio laser.