Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Twój projekt – nasze profesjonalne podejście

KUKA Słowacja jest niezawodnym partnerem w rozwoju, planowaniu i projektowaniu nowoczesnych instalacji produkcyjnych. Dzięki około 30-letniemu doświadczeniu w zakresie rozwiązań automatyzacyjnych – i jednocześnie będąc częścią globalnej sieci KUKA – oferujemy kompleksowe rozwiązania dla różnych branż przemysłowych, które usprawniają i zabezpieczają procesy produkcyjne na przyszłość.


Jesteśmy ekspertem w dziedzinie usług projektowych


Połączenie technologii i precyzji: Idealnie dopasowane rozwiązania projektowe

Oferujemy kompleksowe techniczne know-how i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie automatyzacji. Nasza obecność na Słowacji pozwala nam dokładnie zrozumieć specyficzne wymagania rynku regionalnego i jednocześnie czerpać korzyści z globalnej siły międzynarodowej sieci grupy KUKA. Opracowujemy rozwiązania automatyzacyjne dla sektora motoryzacyjnego, w tym linii montażowych akumulatorów, aż po przemysł ogólny.

Gwarancja jakości według ISO 9001:2015

Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015, który gwarantuje wysoką jakość naszych procesów i usług. Nasi inżynierowie udzielają kompleksowych porad na temat szczegółów technicznych i kwestii projektowych, aby stworzyć optymalne rozwiązanie dla Twojej linii produkcyjnej: Nasi pracownicy są regularnie szkoleni w celu spełnienia najnowszych standardów w zakresie robotyki i automatyzacji.

Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy Ci przekształcić Twoje pomysły w sprawne rozwiązania.

Nasze portfolio usług

Zarządzanie projektami

Efektywne zarządzanie projektami jest kluczem do udanych projektów automatyzacyjnych. Koordynujemy rozwój i optymalizację całkowicie i częściowo zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

 

Nasze usługi w zakresie zarządzania projektami

  • Rozwijanie i integracja nowych systemów
  • Pomoc w rozwijaniu produktów technicznych i optymalizacji projektowania we współpracy z zespołami projektowymi klientów
  • Strukturalne planowanie projektów i monitorowanie harmonogramu
  • Regularne kontrole projektów i analizy postępów
  • Wdrażanie rozwiązań automatyzacyjnych bezpośrednio u klienta

 

Rozwój przedsiębiorstwa i optymalizacja procesów

  • Identyfikacja możliwości zwiększenia efektywności
  • Opracowywanie indywidualnych koncepcji optymalizacji produkcji
  • Optymalizacja częściowo i całkowicie zautomatyzowanych procesów produkcyjnych

Projektowanie chwytaków i systemów produkcyjnych

Nasi eksperci i konstruktorzy opracowują kompleksowe urządzenia dla linii robotów, koncentrując się na prostych, opłacalnych i łatwych w konserwacji rozwiązaniach.

Projektowanie urządzeń dla linii robotów

  • Automatyczne i ręczne urządzenia mocujące
  • Systemy montażowe dla różnych produktów
  • Technika transportowa i rozwiązania w zakresie przepływu materiałów
  • Konstrukcja 3D/2D i wykazy części

 

Analiza i optymalizacja

  • Analiza czasu taktowania i ocena procesów
  • Wybór odpowiednich komponentów
  • Wybór odpowiednich systemów robotów
  • Studia wykonalności i dostępności

Stawiamy na wydajne oprogramowanie CAD, takie jak DS Catia, SolidWorks i Siemens NX.

Symulacja procesów i programowanie offline robotów

Sprawdzamy procesy produkcyjne i opracowujemy moduły robotów oraz stanowiska pracy ręcznej zgodnie z wymaganiami klienta, mając przy tym na uwadze maksymalną wydajność i ergonomię.

Nasza wiedza ekspercka w zakresie symulacji

  • Tworzenie programów OLP dla robotów ABB, Fanuc, KUKA
  • Analiza danych obciążenia
  • Optymalizacja pojedynczych programów
  • Optymalizacja czasów taktowania
  • Dokumentacja dla programów robotów i linii produkcyjnych

 

Rozwijanie różnych koncepcji dla linii robotów

  • Studia wykonalności
  • Planowanie procesów
  • Analizy dotyczące ergonomii
  • Analizy MTM dla stanowisk pracy ręcznej
  • Analiza czasu taktowania
  • Planowanie układów z kompleksowym opracowaniem procesów produkcyjnych

 

Stosowane narzędzia: KUKA.Sim, DS Delmia, Process Designer i inne specyficzne dla branży rozwiązania programowe.

Projektowanie instalacji elektrycznych dla systemów przemysłowych

Nasza oferta obejmuje projektowanie i tworzenie schematów elektrycznych oraz okablowania dla niezbędnych instalacji, w tym dobór odpowiednich komponentów, wymiarowanie oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami technicznymi i projektowymi.

Schematy elektryczne i pneumatyczne opracowujemy w ePLAN.

Dokumentacja techniczna

Przygotowujemy pełną dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi europejskimi dyrektywami i normami (2006/42/WE) oraz wymaganiami klienta.

 

Dokumentacja

  • Dostarczanie wielojęzycznej dokumentacji we współpracy z certyfikowanymi biurami tłumaczeniowymi

  • Tworzenie list części mechanicznych oraz list części zamiennych i ulegających zużyciu

  • Tworzenie układów 3D/2D oraz planów fundamentów w Microstation i AutoCAD

  • Analizy ryzyka i bezpieczeństwa instalacji (Safexpert)

  • Tworzenie aplikacji i narzędzi do efektywnej pracy


Dokumentację najczęściej przygotowujemy w Office 365, zarządzamy nią w PLM System Teamcenter lub naszym własnym oprogramowaniu, czyli KUKA PDM, a także przechowujemy w specyficznych dla klienta systemach i bazach danych.

Poznaj KUKA Słowacja

Dowiedz się więcej na temat KUKA Słowacja: Nasz krótki film przedstawia nasz oddział, innowacyjne pomieszczenia biurowe i środowisko pracy, które kryją się za naszymi rozwiązaniami automatyzacyjnymi.