Alegeți locația:

Locație

Robotică mobilă autonomă (AMR)

KUKA oferă o gamă largă de robotică mobilă care acoperă întregul lanț valoric și îndeplinește perfect cerințele intralogisticii și producției din noua industrie interconectată.


Viitorul roboticii este mobil și autonom

Datorită sistemului de senzori avansat, programării fără cod, precum și tehnologiei moderne a bateriilor și densității energetice mai mari, robotica mobilă autonomă poate naviga independent, poate detecta în siguranță obstacolele, le poate atenua și poate crea rute alternative. Pentru a asigura o funcționare stabilă continuă a roboților noștri mobili, toate echipamentele KUKA sunt echipate cu baterii Li-ion de ultimă oră, disponibile 24/7 în regim de încărcare inductivă. Rezultatul: funcționare 24/7 și o disponibilitate de 99 %.

Această mobilitate fără restricții deschide domenii de aplicare complet noi pentru robotică. Aceasta este utilizată într-o varietate de sectoare, inclusiv depozitare, producție, sănătate și comerț cu amănuntul.

Siguranță și programare fără cod pentru fluxul fără bariere

Flexibilitate ridicată: conectarea oricărui număr de roboți mobili autonomi, integrarea fără discontinuități în regimul de producție existent și adaptarea mai rapidă la cerințele clienților sau schimbarea produselor

KUKA aduce mișcare în producția dvs.: Portofoliul AMR

Carte electronică: Automatizare simplă cu AMR

În cartea electronică veți găsi informații complete despre produsele hardware și software dezvoltate de KUKA în domeniul roboților mobili autonomi (AMR). Acesta evidențiază cerințele, provocările și beneficiile automatizării intralogisticii și producției cu ajutorul roboților mobili. De asemenea, cartea electronică compară diferite metode de transport al mărfurilor și evidențiază avantajele și dezavantajele respective - de la manipularea manuală, benzile transportoare și stivuitoarele la vehiculele ghidate automat (AGV) și roboții mobili autonomi (AMR).
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Înfruntați deficitul de forță de muncă calificată și creșterea costurilor în intralogistică cu ajutorul roboților noștri mobili autonomi!

Descărcați cartea electronică acum!
Sisteme inteligente de la o singură sursă

Roboții noștri autonomi sunt dezvoltați și fabricați cu cele mai noi tehnologii și funcții inovatoare pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de performanță, fiabilitate și siguranță. Produsele de serie pentru industrie, care servesc cerințe specifice diferite, fac parte din portofoliul nostru de automatizare. Standardele înalte de calitate pe care le aplicăm aici, le transferăm unul câte unul și AMR-urilor. Datorită experienței extinse și know-how-ului specializat, putem dezvolta și în acest domeniu concepte specifice pentru sarcinile dumneavoastră de lucru.

Avantajele dvs. în utilizarea roboticii mobile autonome de la KUKA:

  • Portofoliu versatil

    • Platforme mobile autonome
    • Manipulatoare mobile
    • Soluții cu capacitate HRC
    • Toate sarcinile portante
    • Pentru aplicații în camere curate
    • Tehnologii de acționare: omnidirecționale, diferențiale
    • Soluții standardizate, precum și personalizate
  • Fabrică autonomă

    • Navigare hibridă și liberă: prin metoda SLAM și prin codurile QR
    • Soluție fără cod cu inteligență artificială
    • Gestionarea flotei întregului sistem de transport
    • Integrare simplă în producția existentă: Compatibilitate cu VDA/VDMA-5050
  • Serviciu global 24/7

    • Suport clienți 7/24/365
    • Portofoliu larg de servicii electronice
    • Rețeaua globală a partenerilor
    • Studii de fezabilitate, structuri de testare
    • Simulare virtuală
    • Servicii de programare
    • Instruirea angajaților la fața locului sau în mediul online
  • Siguranță ridicată

    • AMR îndeplinește cerințele diferitelor standarde naționale și internaționale de siguranță pentru dispozitivele IoT
    • Sistem HRC testat de TÜV (robotică, graifer)
    • Certificare ISO-3 Cleanroom
    • Protecție ESD conform ISO 61340-5-1 și ANSI ESD S20.20
    • IP 54: Protecție împotriva apei pulverizate și prafului

Suport 360°: de la prima idee până la upgrade


Studii de fezabilitate

Evaluarea fezabilității practice a unui proiect printr-o analiză aprofundată a următorilor factori: fezabilitatea tehnică, necesarul de resurse, aspectele juridice și rentabilitatea economică.

→ Contactați experții KUKA

Structuri de testare

Conceperea, dezvoltarea și punerea în aplicare a structurilor de testare pentru a identifica deficiențele posibile sau potențialul de îmbunătățire.

→ Contactați experții KUKA

Rețea de parteneri de sistem certificați

Rețeaua noastră globală de parteneri de sistem certificați este distribuită în întreaga lume și oferă know-how solid în domeniul roboților mobili autonomi. În mod fiabil, suntem alături de dvs. la fiecare sarcină de automatizare.

Găsiți partenerul de sistem potrivit

Concepte de service precise

Serviciul nostru: de la planificarea și selectarea soluțiilor de robotică mobilă adecvate, simularea și punerea în funcțiune fără probleme, precum și funcționarea eficientă în depozit sau în producție, până la revizuirea și modernizarea întregului sistem al flotei.

Toate serviciile de pe portalul pentru clienți my.KUKA

Sunteți gata să experimentați roboții noștri mobili autonomi din apropiere?

Profitați de experiența îndelungată și de cele mai recente inovații în tehnologie – precum și de un serviciu cuprinzător și fiabil pentru clienți, 24/7. Stabiliți chiar astăzi o programare pentru o demonstrație la fața locului sau online.

Webinar

Descoperiți adevăratul potențial al roboticii mobile autonome pentru compania dvs.!