Välj din plats:

Plats

Svetsa med robotar

Med flexibla automatiseringslösningar för olika svetsprocesser – även för material som aluminium, bimetaller eller svårsvetsade råvaror – stöder vi teknikdrivna branscher som bil-, underleverantörs- och batteritillverkning i implementeringen av framtidsinriktade tillverkningsprocesser.


Allt från samma leverantör för kostnadseffektiv svetsning

För våra kunder inom de centrala bearbetningssektorerna inom bil- och metallindustrin handlar det om att effektivt automatisera komplexa svetsuppgifter och perfekt genomföra dem ned till minsta svetsfog, med hög tillförlitlighet, från nästan alla metalliska material. Med framtidsorienterade automationslösningar och svetsprocesser samt intelligent robotteknik är KUKA praktiskt taget förutbestämd att möta dessa utmaningar.

  • Svetsrobotar

    Brett utbud av svetsrobotar med bärlaster mellan 8 och 300 kg

    Läs mer.
  • Svetsprogramvara

    Ny programvara i KUKA.ArcTech-sviten gör KUKA:s robotar till svetsrobotar.

    Läs mer.
  • Svetspaket

    Med KUKA ready2_use erbjuder vi förkonfigurerade, driftklara applikationspaket som är anpassade till varandra.
    Läs mer.
  • Svetsservice

    Oöverträffat utbud av rådgivning och tjänster före, under och efter din svetsprocess för effektiv produktion.
    Läs mer.

White Paper: Går det att svetsa aluminium? Inga problem! Bygg ut med de lösningar som behövs för att tillverka elbilar.

Aluminium spelar en viktig roll vid tillverkning av elbilar tack vare materialets låga vikt i kombination med hög hållfasthet. Vid svetsning och fogning av aluminium ställs höga krav på de använda teknikerna. Tack vare KUKA:s breda processkunnande och stora utbud av lämpliga produkter kan vi hjälpa dig att ta steget mot elbilstillverkning – vi har metoderna och utrustningen. Med robotar höjs kvalitetsnivån på de tillverkade aluminiumkomponenterna, t.ex. batterilådor. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Läs mer om svetsning av aluminium i elbilsbranschen.

Ladda ner White Paper

Exempel från svetsbranschen: från Tier 1 OEM till fordonsleverantörer

Behöver du en skräddarsydd lösning?

Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning. Vår kompetens och långa erfarenhet av svetsning gör att vi snabbt kan hitta rätt svetslösning och svetsutrustning för just dina krav.