Az Internet Explorer kereső egy régebbi verzióját használja. Az optimális megjelenítés érdekében kérjük, frissítse keresőjét.
AMR flottagazdálkodás: MI a hatékonyság vezérléseként
Intelligens KUKA.AMR szoftvermegoldás a heterogén AMR-flotta valós idejű központi kezeléséhez és felügyeletéhez. Használja ki a MI-alapú folyamattervezés és folyamatoptimalizálás, valamint az egyszerű üzembe helyezés előnyeit – programozás nélkül. Biztosítja a meglévő ügyfélrendszerekbe való zökkenőmentes integrációt.
AMR flottagazdálkodás könnyedén
Az MI-alapú flottagazdálkodási szoftver a KUKA.AMR számos olyan ipari forgatókönyv megjelenítését teszi lehetővé, ahol dinamikus akadályokkal, személyekkel, ajtónyílásokkal és felvonókkal rendelkező komplex gyártási környezetek ügyesen kezelhetők. A teljes AMR-flotta vezérlése autonóm módon történik, az akadályok felszámolásával és az útvonalak valós idejű tervezésével, a zökkenőmentes és hatékony működés biztosítása érdekében.
Függetlenül a robotgyártóktól és a jármű típusától, egyetlen környezetben kezelheti az összes autonóm mobil robot közlekedését és feladatait. Egyszerűen konfigurálja a logisztikai folyamatokat a drag & drop segítségével, és gyorsan üzembe helyezi az AMR-t.
Hatékony vezérlés és koordináció raktárakban és gyártócsarnokokban
Egyszerű és gyors üzembe helyezés a kódmentes programozásnak köszönhetően
KUKA.AMR: optimalizált anyagáramlás, maximális biztonság, automatizált üzemellenőrzés
A járműgyártótól független flottamenedzsment szoftver: A KUKA autonóm mobil robotjai mellett a KUKA.AMR szoftver olyan idegen járműveket is vezérel, amelyek a VDA-5050 porton keresztül csatlakoztathatók.
Fedezze fel a teljes flottakezelő szoftvert az AMR flottájához
A KUKA.AMR flottával kapcsolja és hangolja össze mobil robotjait, rendkívül hatékony módon. A megrendelések tervezéséhez és üzembe helyezéséhez a KUKA.AMR Studio felhasználóbarát felületként használható. A két szoftver kombinációja maximális rugalmasságot és skálázhatóságot biztosít.
A mobil robotflotta konfigurálása és biztosítása, valamint az összes feladat és karbantartás megszervezése a KUKA.AMR Studio üzembe helyezési eszközön keresztül történik. Az intuitív drag-and-drop funkciónak és a kiterjedt függvénykönyvtárnak köszönhetően a használat különösen egyszerű – nincs szükség programozásra a konfigurációhoz. Az AMR útvonalak intuitív módon újratervezhetők vagy módosíthatók a termelési környezet térképén. Az élő grafikus frissítések a folyamatos gyártás során is lehetővé teszik a kiigazításokat.
Funkciók:
Szállítási útvonalak létrehozása, kezelése, szerkesztése és feltöltése
A grafikus szerkesztővel az AMR-környezet térképei nagyon könnyen létrehozhatók. A pályák és csomópontok közvetlenül be vannak jegyezve.
A Quick-Add funkcióval a csomópontok problémamentesen, azonos időközönként hozhatók létre.
A számos grafikus segédfunkció lehetővé teszi az egyszerűbb pályatervezést (pl. útorientáció).
Feladattervezés és feladatkezelés a felhasználó által definiált műszerfalon
A feladatokat és folyamatokat a műszerfalon egyszerű drag-and-drop segítségével hozzák létre és konfigurálják.
A függvénykönyvtár olyan szabványos folyamatokat kínál, amelyek könnyen tárolhatók.
A tervezett csomópontokon események konfigurálhatók.
A szerkesztőben történik a csomópontok felügyelete.
Minden feladathoz megjelenik a folyamatállapot.
A hibaüzenetek és a megoldási javaslatok közvetlenül láthatóak.
Az új feladatokhoz való gyors alkalmazkodás lehetséges.
Mesterséges intelligencia: Az akadályok elkerülését lehetővé tevő SLAM-eljárásnak köszönhetően a rendszer a raktári környezetben jobban és hatékonyabban használható.
Mobil robotok és perifériák vezérlése és konfigurációja
Az üzembe helyezési eszközön az AMR-ek kód nélkül vannak konfigurálva.
Az érzékelő kalibrálása is elvégezhető.
A paraméterek összehasonlíthatók és visszaállíthatók.
Az AMR-ek mellett a perifériák (elektromos kapuk, robotkarok, szállítószalagok, felvonók, emelőberendezések és hasonlók) is integrálhatók, konfigurálhatók és felügyelhetők.
A szoftver hozzáférést biztosít a periféria készülékjeleihez, és megkönnyíti a lehetséges hibaelhárítást.
AMR nagy pontosságú navigációja
A multimodális fúziós navigáció támogatja a SLAM-ot, a QR-kódokat és más helymeghatározó rendszereket, és útvonal-felismeréssel, útvonal-betartással és figyelmeztető jelekkel rendelkezik az eltérés során.
A milliméterre pontos navigációs és pozicionálási pontosságot többek között egy talajviszonyítási útmérő biztosítja.
A stabil üzem önmagukban is dinamikusan változó környezetben történik, például az utak autonóm tervezésével és az akadályok megkerülésével.
Területkezelés különböző területtípusokhoz
A KUKA.AMR flottával számos logisztikai folyamat egyszerűen és csomagban valósítható meg:
Tárolási stratégiák
A FIFO-elv szerinti önigazgatás
Kompakt tárolás
Zónakontroll
Teljes integráció a meglévő ügyfélrendszerekbe
A KUKA.AMR flottakezelő egy szabványos API platformnak köszönhetően zökkenőmentesen integrálható a meglévő IT- és automatizálási rendszerekbe. A VDA-5050 interfész lehetővé teszi az autonóm mobil robotok (AMR) heterogén flottájának integrálását, beleértve a KUKA AMR-ét és más gyártók járműveit, valamint a hagyományos, vezető nélküli szállítójárműveket (FTS/AGV) és a hagyományos szállítóeszközöket. Ezenkívül ez az interfész lehetővé teszi az ipari gépek, tűzjelző berendezések, épülettechnika és perifériás berendezések PLC-vezérléseihez való zökkenőmentes csatlakozást, ami biztosítja az egész flotta hatékony kezelését. A félvezető, a fotovoltaikus és az elektronikai gyártás teljes AMR-interoperabilitását a SECS/GEM interfészek teszik lehetővé.
Ezenkívül a KUKA.AMR flotta zökkenőmentesen integrálható a környező WMS-be és ERP/MES-rendszerekbe. A flottagazdálkodás digitális frissítés, amely előkészíti az utat az intelligens gyár felé.
A rugalmas anyagáramlás az e-autógyártás példáján keresztül az AGV-k és az AMR mesterséges intelligenciával támogatott összehangolásával valósul meg az összes releváns folyamatban.
Munkafolyamat-menedzsment a mesterséges intelligenciának köszönhetően
A flottamenedzsment szoftver optimalizálja az AMR-ek használatát a szállítási megbízások intelligens elosztásával, ezáltal minimálisra csökkentve a költségeket. Fejlett MI algoritmusok segítségével a szoftver valós időben elemzi az aktuális szállítási megbízásokat, pozíciókat és töltési állapotokat. A cél a szükséges AMR-ek számának minimalizálása és az üzemeltetési hatékonyság növelése. Ez a beszerzési és üzemeltetési költségek csökkenését eredményezi, ami vonzóbbá teszi a megoldást az ügyfelek számára.
A MI különböző AMR-eket, köztük hagyományos vezető nélküli szállítórendszereket (FTS/AGV) alkalmaz az optimális munkafolyamat érdekében.
Funkciók:
Feladatfelosztás és megbízáskezelés
A flottagazdálkodási rendszer kiértékeli az összes rendelkezésre álló jármű állapotát az akkumulátor töltöttségi állapota, AMR típusa, sebessége és pozíciója tekintetében, és meghatározza a rájuk váró feladatokat.
A műszerfal ugyanakkor lehetővé teszi az összes folyamatban lévő megbízás áttekintését. A hibakeresés a lehető legegyszerűbb.
Folyamatkoreográfia és folyamatfelügyelet
Annak érdekében, hogy a gyártásban és a logisztikában az utak és folyamatok valóban hatékonyak maradjanak, a flottamenedzser az egyes járműveket úgy koreografálja, hogy azok ne blokkolják és ne akadályozzák egymást. Ennek során minden feladathoz mindig csak a szükséges járművek minimumát aktiválja.
A KUKA.AMR Fleet webfelülete valós idejű áttekintést nyújt a létrehozott útvonalakról és folyamatokról. Az AMR-ek és a csatlakoztatott eszközök hibás működését diagnosztizálják és megoldásokat javasolnak.
Biztonságos akadálymentesítés valós környezetben
A MI-alapú flottakezelő, a KUKA.AMR Fleet azt a funkciót nyújtja, hogy az AMR valós időben képes reagálni minden akadályra. A járműszoftver adatai alapján dinamikusan igazítja a robotok útvonalait az ütközések elkerülése érdekében. Ha a gyártóberendezéseken átszervezésre vagy karbantartásra kerül sor, a flottagazdálkodási kártya megfelelő területei egyszerűen zárolhatók. Az AMR-ek ezután automatikusan alternatív utakat keresnek.
Navigáljon a nagyobb hatékonyság felé intelligens flottagazdálkodással
További információra van szüksége a flottagazdálkodással kapcsolatban? Örömmel adunk tanácsot Önnek és vállalatának a vezető nélküli szállítási rendszerek alkalmazásáról.
Fedezze fel azonnal, melyik mobil robotok illeszkednek legjobban a gyártásához – ingyenesen, gyorsan és egyértelmű hozzáadott értékkel. Az AMR-flotta kalkulátor azonnal megmutatja, hogy az automatizáláshoz valóban mire van szüksége.