Válassza ki a helyét:

Ország

Draaitafel

KP2-HV kéttengelyes pozicionáló

A kompakt kivitelű és rugalmasan alkalmazható KP2-HV akár 500 kg tömegű munkadarabok optimális megmunkálását teszi lehetővé, és a berendezések tervezésénél a lehető legnagyobb szabadságot garantálja.


A KP2-HV kéttengelyes kompakt pozicionáló előnyei:

  • Magas fokú rugalmasság

A kompakt kivitelnek és a csekély felállításihely-igénynek köszönhetően a KP2-HV egyszerűen, rugalmasan és helytakarékosan beépíthető.

  • Tetszőleges beszerelési helyzet

A KP2-HV minden tetszőleges helyre felszerelhető: padlóra, mennyezetre, falra.

  • A részegységek optimális hozzáférhetősége

A nagy méretű, +/- 135°-os döntési tartomány és a keskeny kontúr folyamatosan biztosítja a munkadarab ideális elhelyezését és hozzáférhetőségét– pl. hegesztéskor, maráskor vagy ragasztáskor.

  • Nagyfokú pozicionálási pontosság

A tengelyenkénti 0,009° pozícióismétlési pontosság precízzé és megbízhatóvá teszi a KP2-HV-t.

  • Központi bevezetés

A KP2-HV különösen folyamatbarát közegbevezetést tesz lehetővé a síktárcsa közepébe.

  • A munkaterület egyszerű növelése

A 200 mm és 400 mm méretben rendelkezésre álló opcionális, egymásra rakható szerelővázak egyedi behelyezési magasságokat tesznek lehetővé, miközben a billenési szög teljes mértékben tartható.

  • Elektromosan szigetelt síktárcsák:
    A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
  •  Nagy hegesztési teljesítmény

Hegesszen akár 500 A-rel 100 % bekapcsolási idő.

A KP2-HV pozicionáló adatai és változatai


KP2-HV500

Névleges teherbírás

500 kg

Berakási magasság

500 mm

 Az 1. tengely pozícióismétlési pontossága

0,009° 

 A 2. tengely pozícióismétlési pontossága

0,009° 

Billenéstartomány

+/- 135°

Standard forgástartomány

Végtelenített

Forgástartomány energiaellátással

+/- 185°

 1. tengely forgatási idő (180°)

1,9 s 

 2. tengely forgatási idő (180°/360°)

1,8 s / 3,1 s

 Beszerelési helyzet

Padló, fal, szög, mennyezet

 Opcionális: Névleges hegesztőáram (100% ED), végtelenített forgatású

500 A

 Opcionális: Névleges hegesztőáram (60% ED), végtelenített forgatású

590 A