Válassza ki a helyét:

Ország

Draaitafels

KP3-H2H háromtengelyes pozicionáló

A KP3-H2H háromtengelyes pozicionáló két megmunkálóállomással maximális rugalmasságot nyújt a teherbírás, szerszámsugár és síktárcsatávolságok tekintetében. 500, 750 és 1.000 kilogramm teherbírású kivitelben kapható, és lehetővé teszi a lehető legszűkebb helyen történő munkadarabmegmunkálást.


KP3-H2H háromtengelyes pozicionáló előnyei:

  • Maximális rugalmasság:
    A KP3-H2H esetében egyedi igényeinek megfelelően a legkülönbözőbb szerszámsugarak és síktárcsatávolságok közül választhat.
  • Kompakt kialakítás:
    A KP3-H2H háromtengelyes pozicionáló kialakítása a lehető legkisebb külső méreteken és helytakarékos dimenziókon alapul.
  • Nagy síktárcsatávolságok: 
    A KP3-H2H háromtengelyes pozicionáló akár ±4.400 mm-es síktárcsatávolsággal is elérhető. Így a hosszú alkatrészek megmunkálása különösen helytakarékos módon lehetséges.
  • Végtelenített elfordulású: 
    Végtelen forgatású síktárcsáinak köszönhetően a KP3-H2H pozicionálók optimális munkadarabmegmunkálást tesznek lehetővé, és minden tengelyállásban képes pozicionálni.
  • Egyszerű integráció:
    Az ellencsapágyba integrált +/- 5mm-es hosszúságkiegyenlítés lehetővé teszi a szerszámtolerancia kiegyenlítését. 
  • Elektromosan szigetelt síktárcsák:
    A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
  • Nagy hegesztési teljesítmény:
    Hegesszen akár 1000 A-rel 100% bekapcsolási idő.

A pozicionáló adatai és változatai összehasonlítva:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Névleges teherbírás, oldalanként 500 kg 750 kg 1.000 kg
Szerszámrádiusz  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Síktárcsatávolsága
(400mm lépésekkel)
1.600–
4.400 mm
2.000–
4.400 mm
2.000–
4.400 mm
Pozícióismétlési pontosság <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
1. tengely forgástartomány -185°/5° –185° / 5°
–185° / 5°
Forgástartomány, 2/3.
tengely energiaellátással
+/-185° +/-185° +/-185°
Forgástartomány, 2/3.
tengely energiaellátás nélkül
végtelenített végtelenített végtelenített
Opcionális: Névleges hegesztőáram
(100% ED), végtelenített forgatású
500 A/1 000 A  500 A/1 000 A 500 A/1 000 A
Opcionális: Névleges hegesztőáram
(60% ED), végtelenített forgatású
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A/1 180 A