Válassza ki a helyét:

Ország

Draaitafels

KP3-V2MD háromtengelyes pozicionáló

A moduláris KP3-V2MD háromtengelyes pozicionáló a munkadarabtartó berendezések egyedi kialakítására szolgál. Munkaállomásonként 2.000 kilogramm teherbírással rendelkezik. 


KP3-V2MD háromtengelyes pozicionáló előnyei:

  • Moduláris egység:
    Az integrált moduláris felépítésű egység egyedi kétállomásos pozicionáló kialakítását teszi lehetővé.
  • Egyszerű szállítás:
    Integrált targonca-villahelyek garantálják az egyszerű szállítást, valamint felépítményeibe való egyszerű integrációt.
  • Merev konstrukció:
    A KP3-V2MD igen merev szerkezetű, így még nehéz szerszámtartókat és alkatrészeket is a lehető legnagyobb pontossággal képes pozícióba állítani.
  • Csőtengely mindkét síktárcsában:
    A közegeket a két síktárcsába integrált csőtengely révén egyszerűen és rugalmasan lehet bevezetni.

A KP3-V2MD pozicionáló adatai és változatai:

KP3-V2MD 2000
Névleges teherbírás, oldalanként 2.000 kg
Pozícióismétlési pontosság <±0,03 mm
1. tengely forgástartomány +/-185°
Forgástartomány, 2/3.
tengely energiaellátással
+/-185°
Forgástartomány, 2/3.
tengely energiaellátás nélkül
végtelenített
1. tengely forgatási idő (180°/360°) 3,9 s / 6,7 s
2/3. tengely forgatási idő (180°/360°) 3,3 s / 5,8 s
Behelyezési magasság max.
880 mm