Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA.PickControl

Produktív csomagolás a KUKA.PickControl robotszoftverrel: így több robot is egyszerűen koordinálható és vezérelhető. Speciálisan a Fast Moving Consumer Goods (FMCG) fogyasztásicikk-ipari piaci szegmens számára kialakított megoldás.


KUKA.PickControl: Robotalapú szoftver a Conveyor Tracking megoldáshoz, beépített képfeldolgozó rendszerrel. 

Rövidülnek a termelési ciklusok, valamint az erőforrás- és energia-hatékonyság is egyre inkább súlyponti kérdéssé válik. Elsősorban a fogyasztásicikk-iparban, többek között a Fast Moving Consumer Goods terén kell egy rendkívül dinamikus és élénk piaccal számolni. E területen rugalmas termelési megoldásokra van igény. A KUKA.PickControl robotszoftverrel gyorsan lehet váltani különböző gyártási forgatókönyvek között. Így például könnyen leképezhetők idényfüggő csomagolási formák. Az alkalmazás megfelel a Logistics és a Consumer Goods területek követelményeinek, továbbá számos egyéb ágazatban és feladatra alkalmazható. 

A KUKA.PickControl használatban: Conveyor Tracking több robottal

A KUKA.PickControl képfeldolgozó-támogatási rendszerével több robot együttesen old meg tárgymozgatási feladatokat ellentétesen futó szalagokon.

Nem szortírozott tárgyak automatikus felvétele és csomagolása többféle futó- és szállítószalagon: Funkciók

A KUKA.PickControl olyan speciális szoftver, amely a tárgyak több robot általi megfogását és csomagolását, valamint felvételét és lerakását koordinálja és szinkronizálja. Biztosítja a zavartalan és energiahatékony termelési folyamatot a következő funkciók révén:
  • Előre definiált lerakási minták támogatása: Tetszés szerinti lerakási minta előre konfigurálható, majd ennek alapján a kezelőfelületen egyszerűen eldönthető, hogy melyik forgatókönyv alkalmazására van szükség. A standard vagy az XXL-csomagolást kell betölteni? Ön dönti el.
  • Anyagfolyam-szimuláció a berendezés kialakításához: Segítünk Önnek elérni a kívánt feldolgozási mennyiséget. Az anyagfolyam-szimuláció segítségével a KUKA tökéletesen összehangolja a robotot, a részegységeket, a szalag- és robotsebességet.

 

  • Objektumok és jellemzők felismerése : A KUKA.VisionTech segítségével a robot rendezetlen környezetben is alkalmazható, és a termékek szemmel tarthatók. Az IP 67 burkolatban található minőségi kamera segítségével a tárgyak 2D-ben is felismerhetők. Ezen kívül megállapíthatók és kiértékelhetők a terméktulajdonságok.
  • Kapcsolódás tetszés szerinti képfeldolgozó rendszerekhez: A programozási interfészen keresztül saját képfeldolgozó rendszerek is alkalmazhatók: így például 3D-rendszerekkel vagy speciális megoldásokkal is dolgozhat. 
A KUKA 3D érzékelője valós idejű, háromdimenziós érzékelést tesz lehetővé, és 3D mérésre és térbeli helymeghatározásra egyaránt lehetőséget nyújt. 
  • Diagnózis és elemzés valós idejű statisztikai feljegyzése útján: A KUKA.PickControl segítségével áttekintheti a működő berendezés adatait és számértékeit, így például felismerheti a hibákat és optimalizálhatja a berendezést.
  • Dinamikus teherelosztás: Az első robot nem tudja a kívánt mennyiséget a szalagon megfogni? Akkor a feladatot automatikusan átveszi a második robot. Akár gyártási csúcsidőszakban is kezelhető a funkció, és a feladatok több robot között oszthatók meg.
  • Futásiidő-paraméterek módosítása: Szükséges a megfogási magasság vagy a képfeldolgozási paraméterek módosítása? A berendezés finomhangolása gyorsan módosítható. A programozható vezérléssel (PLC) a módosítások közvetlenül bevihetők a működő berendezésbe, ezáltal idő takarítható meg.

Előnyök


Komplett csomag hardverrel és szoftverrel

A KUKA biztosítja Önnek mindazt, amire a Pick&Pack feladatok automatizálása terén szüksége van. A hardvertől, például a kamerától és az objektívektől kezdve, a szabványosított kábelezésen keresztül, a szoftvermegoldásig. 

KUKA Work.Visual beépített szimulációs eszköz

A KUKA.WorkVisual mérnöki programcsomaggal a berendezés kialakítható és konfigurálható. Még akkor is, ha a képfeldolgozást ipari számítógép végzi. A konfigurációs felületek és a Runtime szigorúan elkülönül egymástól. 

Gyors üzembe helyezés a varázslóeszköz segítségével

Egy varázslóeszköz segíti Önt a programozásban úgy, hogy lépésről lépésre támogatja az üzembe helyezést: Így többek között a szállítószalagok bemérésénél vagy a képfeldolgozó rendszerek kalibrálásánál elkerülhetők a hibák és idő takarítható meg.

Skálázhatóság

A számítási teljesítmény nem kielégítő? Semmi gond, a KUKA.PickControl skálázható. Szükség esetén a számítási teljesítmény egy vagy akár több ipari számítógépre is kihelyezhető, így a kapacitás növelhető.

Változatok

KUKA.PickControl Master: Alapszoftver robottal. 

KUKA.PickControl Slave: kiegészítő szoftvermodul minden további robothoz.

KUKA.PickControl Master Vision: Szoftvermodul és a KUKA.VisionTech. Képfeldolgozó csomag együtt.