Válassza ki a helyét:

Helyszín

KUKA.ConveyorTech

A KUKA.ConveyorTech megszervezi a robot és a szállítószalag együttműködését. A szoftver a robotműveleteket automatikusan hozzáigazítja a futó- és szállítószalagok mozgásához. Így a robot meg tudja munkálni a mozgó szalagon lévő elemeket, illetve át tudja azokat helyezni egyik szalagról a másikra.


A KUKA.ConveyorTech funkciói

A KUKA.ConveyorTech technológiacsomag a gyors üzembe helyezést és szállítószalag-alkalmazások egyszerű programozását teszi lehetővé. Lehetséges az anyagtovábbító rendszerek rezolveres használata – kódolóval rendelkező kisrobotoknál. A szegmentálás ütemidővesztés nélkül történik.

Ezen túlmenően a KUKA.ConveyorTech lehetőséget nyújt a Multiples Tracking számára: akár három szállítószalag is felügyelhető, mint például a lineáris és cirkuláris szállítószalagok, vagy akár vegyes üzemmódban is. Szállítószalagonként egyidejűleg akár 20 alkatrész is követhető.

A KUKA.ConveyorTech és a KR AGILUS együttműködése

A KR AGILUS és a KUKA.ConveyorTech szoftverek lehetővé teszik az alkatrészek mozgó szállítószalagról történő automatizált megfogását.

A KUKA.ConveyorTech előnyei

Ütemidő-nyereség

A KUKA.ConveyorTech szoftverrel a robot a háttérben szinkronizálja magát a szállítószalag mozgásához. Így a gyártási folyamat során nincs szükség a szállítószalag leállítására. 

Menet közbeni szinkronizáció

A szinkronizált és nem szinkronizált programrészek közötti mozgás állandó szállítószalag-sebesség mellett lehetséges. Mivel a szállítószalag folyamatosan fut, a teljes gyártási folyamat rugalmas. Ennek során a szállítószalag ciklusa nem befolyásolja a robot ciklusát.

Nagyobb rugalmasság

Nagy pontosságuk révén a szállítószalagok a szerelési folyamatokban is rugalmasan használhatóak.