Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS

A KUKA Sunrise.OS új rendszerszoftver a KUKA LBR iiwa és további KUKA Mobility termékek számára. A könnyűépítésű robotok üzemeltetéséhez szükséges minden funkcióval rendelkezik.


A KUKA Sunrise.OS a KUKA Sunrise.Workbench szoftverrel együtt, amely egy új offline mérnöki rendszer, innovatív funkciókat kínál a haladó robotalkalmazások programozásához, tervezéséhez és projekttervezéséhez.

A KUKA Sunrise.OS optimalizálása és frissítése

A KUKA Sunrise.OS szoftvert folyamatosan továbbfejlesztjük rövid változatkibocsátási ciklusokban. Az új funkciókat rendszeresen rendelkezésre bocsátjuk letölthető frissítések formájában. A változatkibocsátási stratégia lehetővé teszi, hogy rövid időn belül reagáljunk az Ön igényeire. 

Big Data, Smart Factory und Co.: A KUKA Sunrise.OS szoftver ideális megoldás az Ipar 4.0 számára.

A KUKA mint az Ipar 4.0 ötletgazdája és úttörője intelligens és hálózatba összefogott termékmegoldásokat valósít meg.

Grafikus programozás a KUKA Sunrise.OS szoftverrel

A programozás új útja a KUKA vállalattól: Az Application Framework egy olyan szerkesztőt kínál, amellyel grafikusan modellezhetőek a robot munkafolyamatai.

Az egyes, előzőleg modellezett munkalépések lefutás is ellenőrizhető a smartPAD készüléken és szükség esetén bármikor be lehet avatkozni a folyamatba.

A JAVA programkód úgynevezett tömbökben megjelenése lehetővé teszi, hogy a tervezők programozási ismeretek nélkül ábrázolják a folyamatokat. Ezzel egyidejűleg vissza lehet térni a szakértői üzemmódba és használhatják a JAVA teljes kapacitását.

KUKA Sunrise.OS bij het programmeren van de LBR iiwa.
A KUKA Sunrise.OS használatban az LBR iiwa programozására.

A grafikus programozás további előnyei

  • Strukturált
    A folyamatdiagram az alakja alapján automatikusan strukturálva jeleníti meg a folyamatot. A tervezést az úgynevezett varázslók támogatják.
  • Egységes
    A blokkdiagram a teljes szerkesztési folyamaton keresztül (tervezés, programozás, karbantartás) használható.
  • Újrahasznosítható
    Minden tömb újrahasznosítható egy másik alkalmazásban és tetszés szerint bővíthető.
  • Hatékony
    Sok lépés az offline szerkesztési folyamatba kerül be és azáltal gyorsabbá válik. Ez időt és pénzt takarít meg.
  • Skálázható
    A tömbök használhatóak hierarchikusan és csoportba összefogottan is.

Sunrise.OS Toolbox

A KUKA Sunrise.OS Toolbox az az eszköz, amellyel gyorsan és sikeresen megvalósíthatja alkalmazásait. A beépített JAVA könyvtárakkal, tömbökkel és objektum sablonokkal együtt a Sunrise.OS Toolbox eszközök lefordított folyamatbeli tudást nyújtunk Önnek, ami azonnal rendelkezésre áll.

Intuitív kezelés a KUKA smartPAD készülékkel

  • Megjelenítés csempékkel és grafikai elemekkel
  • Egyszerű diagnosztika a színes állapotkijelző LED-ekkel
  • Moduláris munkalépések megjelenítése

 

 

 


 
De KUKA smartPAD maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk.
A KUKA smartPAD lehetővé teszi az egyszerű és intuitív kezelést.

Szoftver az érzékeny ember és robot közötti együttműködésért 

  • A szenzorika integrációja révén összetett és érzékeny folyamatok gyors programozása és optimalizálása lehetséges.
  • A KUKA Sunrise.HRC lehetővé teszi az ember és robot közötti együttműködést és tartalmazza a KUKA Sunrise.SafeOperation operációs rendszer összes funkcióját.
  • A KUKA Sunrise.SafeOperation biztonságos sebességfelügyeletet, valamint biztonságos munkaterületet valósít meg.

Engineering Suite KUKA Sunrise.Workbench 

  • Ergonomikus felhasználói felület
  • Programszerkesztő számos nagy teljesítményű komfort funkcióval
  • Objektumorientált programozás JAVA-val
  • Gyors üzembe helyezés
  • Kényelmes diagnosztika
  • Integrált felhasználói kézikönyv
  • Professzionális hibakeresés

KUKA Sunrise szoftver: bővítésekre tervezve

  • A KUKA Sunrise.ProfiNet M/S lehetőséget nyújt a robot számára arra, hogy PROFINET ® kapcsolaton keresztül mind a csatlakoztatott eszközökkel, mind a PLC-vel, illetve a fail-safe PLC-vel kommunikáljon.

  • A KUKA Sunrise.Servoing egy szoftveres valós idejű interfész, amely megkönnyíti az érzékelők integrációját a Sunrise Controller alkalmazási szintjéről a Java-ba.

  • A KUKA Sunrise.FRI egy gyors robotinterfész, amely lehetővé teszi a valós idejű hozzáférést a robotvezérlőhöz egy külső számítógépről.

  • A KUKA Sunrise.BackupRestore lehetővé teszi a robotvezérlő állapotának biztonsági mentését egy fájlszerverre. Ezt követően a biztonsági mentés bármikor helyreállítható. Több biztonsági mentés is készíthető, gond nélkül. 

  • KUKA Sunrise.SafeOperation használata esetén a "Safe velocity monitoring" és a "Safe workspaces and protected spaces" funkciók rendelkezésre állnak a d teljesítményfokozatban és az EN ISO 13849-1:2008 szabvány szerinti 3-as kategóriában is. 

  • A KUKA Sunrise.HRC a következő funkciókat aktiválja, amelyek lehetővé teszik az ember és robot közötti együttműködést a d teljesítményszinten és az EN ISO 13849-1:2008 szabvány szerinti 3-as kategóriában: 

    • Biztonságos erő- és forgatónyomaték-felügyelet
    • Biztonságos ütközés-felismerés
    • Biztonságos sebességfelügyelet