위치를 선택하십시오:

위치

KUKA Sunrise.OS Med

새로운 적용분야 및 혁신적 아이디어: LBR Med용 KUKA Sunrise.OS Med 운영체제는 의료 어플리케이션을 쉽게 프로그래밍할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 이것은 수많은 가능성을 제공합니다.


KUKA Sunrise.OS Med를 기반으로 의료 어플리케이션을 빠르고 성공적으로 프로그래밍

LBR Med용 운영체제 KUKA Sunrise.OS Med는 포함된 개발 환경 KUKA Sunrise.Workbench Med와 함께 중요한 기능을 제공하며, 이런 기능은 까다로운 의료용 로봇 어플리케이션의 프로그래밍 및 구성에 필요합니다. 이외에도 신속한 어플리케이션 개발은 Java를 이용한 개체지향적 프로그래밍을 통해 가능합니다. 여기에서, 이 운영체계는 다양한 소프트웨어 기능 및 인터페이스를 통해 의료기기 제조사의 요구에 맞게 설계되어 있으며 IEC 60601-1에 따른 테스트와 관련된 요건을 만족시킵니다.

운영체제 및 차세대 플랫폼 KUKA Sunrise.OS Med

KUKA Sunrise.OS Med로 의료 어플리케이션의 프로그래밍 및 구성 작업을 수행할 수 있습니다.

KUKA Sunrise.OS Med의 모든 이점 한눈에 보기

이 운영체제 및 그에 최적화된 소프트웨어 패키지 옵션은 의료기기 제조사에서 LBR Med를 결정할 때 최우선적으로 고려됩니다. 이 과정에서 거의 모든 고객별 솔루션에 LBR Med를 쉽게 통합할 수 있다는 점이 가장 강력한 이점으로 작용합니다. 
  • 포괄적

    • 의료 어플리케이션의 프로그래밍 및 구성을 위한 다양한 기능.
    • 다양한 소프트웨어 패키지 선택 가능.
    • 로봇 컨트롤러를 고객별 소프트웨어에 연결하기 위한 인터페이스.
    • 7축 로봇의 경로 계획 수립을 위한 외부 라이브러리.
  • 인증 획득

    • 의료기기 소프트웨어를 위한 표준 IEC 62304의 요건 충족.
    • 의료 제품에 통합하기 위한 요구 사항에 맞춰진 특수 소프트웨어.
    • 로봇 표준에 따라 인증됨 (예를 들어 ISO 10218-1, UL 1740, ANSI RIA R15.06).
  • 사용자 친화적

    • 모든 로봇 기능에 대한 객체 지향 Java 프로그래밍 인터페이스.
    • LBR Med용 어플리케이션의 프로그래밍, 계획 및 구성을 위한 혁신적인 기능.
    • 포괄적 옵션 패키지.
    • KUKA College에서 트레이닝 가능.
  • 안전성

    • 고객의 개별 요구, 고객의 상황 및 안전요건에 따라 맞춤 설정할 수 있는 광범위한 안전 구성.
    • 축 영역, 작업공간, 축 속도 및 장착된 의료 기기의 안전한 모니터링.
    • 내부 조인트 토크 센서 및 계획된 접촉력의 비교를 통한 안전한 충돌 인식.

상시 컨설팅 서비스 제공

당사 전문가 팀에 연락하시면 관련 프로젝트, 귀사 어플리케이션을 위한 올바른 의료 소프트웨어 패키지 및 적합한 하드웨어에 대한 상세한 컨설팅 서비스를 받을 수 있습니다. 여기를 클릭하면 LBR Med 트레이닝으로 이동합니다.

인증 덕분에 의료 로봇에 특히 적합

KUKA Sunrise.OS Med는 하이엔드 로봇으로의 간단한 액세스를 제공합니다. 이 과정에서 이 시스템 소프트웨어는 IEC 62304의 요건을 만족시킵니다. 포함된 보안 옵션 KUKA Sunrise.HRC Med를 통해 인간과 로봇 협업 어플리케이션의 구현에 요구되는 Performance Level d의 요건이 충족됩니다. KUKA Sunrise.OS Med는 LBR Med와 함께 CB 테스트 인증을 획득했습니다. KUKA Xpert 및 다운로드 센터에서는 해당 문서 및 정보를 확인할 수 있습니다.

LBR Med는 인증된 운영체제를 통해 쉽게 의료기기에 통합할 수 있습니다.

로봇과 의료진의 안전한 협업

속도, 로봇 팔에 작용하는 힘, 로봇 팔의 위치 작업 공간에서도 측정된 토크를 모니터링 하는 등, 특수 보안 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 과정에서 의료기기 제조사는 운영체제에 안전 매개변수를 저장할 수 있으며 이를 통해 비상상황에서 예를 들어 브레이크 활성화 및 로봇 정지와 같은 사전 설정된 반응을 작동시킬 수 있습니다.

의료 인력을 보조하는 기능뿐 아니라 예를 들어 의료 처치 중이나 치료 중에 환자 바로 근처에서도 안전한 인간과 로봇의 협업을 구현할 수 있습니다.

KUKA 의료 로봇에 대한 상세 정보