PROGRAM
| Időpont | Téma | Előadó |
|---|---|---|
| 09:30-10:00 | Regisztráció | |
| 10:00-10:10 | Köszöntő beszéd | Perity Gábor - ügyvezető |
| 10:10-10:30 | KUKA Service 360°: Teljeskörű szerviz robotjai számára | Veres Mihai - CS Manager |
| 10:30-10:50 | Személyre szabott szolgáltatás: Szerviz szerződések és digitális szolgáltatások | Pigler Attila - CS Consultant |
| 10:50-11:10 | KUKA College: még több elérhető képzés Magyarországon | Molnár Zoltán - KUKA College vezető |
| 11:10-11:30 | iiQoT, amikor az adatból valódi megtakarítás lesz | Rumpler Ádám - Sales Manager |
| 11:30-12:00 | iiQKA.OS2: Az új generációs vezérlő és rendszer szoftver | Fekete Csaba - TSS Engineer |
| 12:00-13:00 | Ebéd | |
| 13:00-14:00 | Csarnokbejárás&workshopok - Technológia működés közben | |
| 14:00-14:30 | Networking | |
| 14:30 | Rendezvény zárása |