自分の現在地を選択してください:

場所

KUKAロボットによる自動スポット溶接

KUKAは、スポット溶接(抵抗スポット溶接)のために、調整カスタマイズ可能で、すぐにご活用いただけるソリューションを提供します。短い工程で質が高く、また経済的なスポット溶接をサポートします。


KUKAのスポット溶接技術― ロボットから設備一式まで

スポット溶接や抵抗溶接では比較的小さな面積に高い機械的圧力をかけ、大きなエネルギーを電流の形で与えます。その際、2本の電極を上下から同時に板金に押し付けて、接触面で溶接電流を熱に変換します。これにより2枚の板金間が、 長持ちで強固に接合されます。

KUKAでは 特殊な条件下であっても低コストで高品質の抵抗スポット溶接が可能です。当社の製品では、スポット溶接の自動化に向けた個別のソリューションが短納期でかないます。高可搬質量でオプションの付加軸を備えた溶接ロボットから、完璧に最適化したコンポーネントで構成されるスポット溶接設備一式まで、幅広く対応いたします。

KUKAのロボットによるスポット溶接― そのメリット

KUKAのスポット溶接技術は高速性と高精度を両立し、ロボットによるスポット溶接の最高品質を確保しながら効率性にも優れています。

  • 精度

    KUKAロボットの極めて高精度な溶接は高い再現性とスポット精度を誇ります。

  • 敏捷性

    自動溶接の速度はスポットにつき平均1.5秒以下です。

  • ゼロに近い故障率

    規格製品を短期かつ最低限の故障率で納品可能です。 

  • 最適化されたコンポーネント

    KUKAはポジショナーリニアユニットを備えた溶接用ソフトウェアといった、最適に組合せ可能な技術をご提供いたします。

経済的なスポット溶接工程のためのソフトウェア

アルミニウム溶接をスチールのように速く簡単にできます

従来のアルミ製パーツの抵抗スポット溶接で可能だったのは静止状態での工程でした。この方式では銅キャップが板金に残留することが多いため、頻繁にフライス加工する必要があり、交換頻度も高くなります。KUKAは KUKA.RoboSpin で、まさにこの問題を解決しました。ロボットが溶接工程中に次の溶接箇所へと移動します。つまり電極は固定されずに、溶接した部位に対して一定の角度を保ちながら回転するのです。KUKAロボスピンは、アルミニウムのスポット溶接を最低限の摩耗で高品質に実現します。
ロボットが溶接中にサーボガンを回転させることにより、電極キャップの寿命が大幅に延びます

KUKA.Sim

溶接工程シミュレーションと仮想試制御用のソフトウェア

アルミニウム溶接?問題ありません!現在、Eモビリティ向け生産分野で活躍しています。

アルミニウムは軽量性と強度のバランスが理想的であるため、Eモビリティにおいて重要な役割を担っています。溶接および接合工程でのアルミニウムの使用には技術面で高い要求が課されます。包括的な工程のノウハウと適切な製品により、KUKAは貴社におけるEモビリティへの技術的転換をサポートいたします。バッテリーボックスの事例から、ロボットが高い品質レベルでアルミ製パーツを製造できるかがよくわかります。

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Eモビリティ分野におけるアルミニウム溶接の重要性についてお読みください。

ホワイトペーパーをダウンロードする

 

溶接にご活用いただくためのKUKA TechCenter:貴社に寄り添ったアドバイス、開発、サービス

貴社の生産を総合的にサポートする窓口として当社のカスタマーサービスをご利用ください。

世界に広がるKUKA TechCentersは、シールドガス溶接および抵抗スポット溶接において従来型のプロジェクトとは異なる、人とロボットによる協働の新しい形を実現しています。

溶接工程の自動化をお考えですか?

スポット溶接用KUKAロボットについてさらに詳しい資料をご用命ください。また、お見積もりも無料です。お気軽にご相談ください。

最寄りのインテグレーターを探す