自分の現在地を選択してください:

場所

言語を選択してください:

KUKAメディカルロボットチームへのお問い合わせ

以下のフォームにご記入ください。折り返しご連絡いたします。


敬称

アップデート、イベント招待その他:KUKAニュースレターをお申込みください。

ここに私は、KUKAが定期的にニュースレターをEメールで私宛に送信すること、そしてその目的のために私の個人情報を個人情報保護方針に従って処理することに同意します。ニュースレターにおいては、配信および開封率、ならびにクリック動作の分析が行われます。この同意は、ニュースレターの購読解除リンクをクリックする、あるいはKUKAに直接連絡することで、いつでも将来について撤回することが可能です。

データ保護

ここに私は、私の問い合せを処理するための上記データが個人情報保護方針に従って処理されることに同意します。この同意は、将来についていつでも撤回が可能です。

タ保護

* これらは必須フィールドです。