自分の現在地を選択してください:

場所

KR FORTEC

KR FORTECは、当社の高荷重ロボットのオールラウンダーです。エネルギー効率に優れ、最大500 kgの重量物のダイナミックなハンドリングが可能です。当社のよく知られた産業用ロボットコンセプトを採用し、低メンテナンス設計を実現しています。それにより、このロボットはユーザーにとって高い信頼性を持つ生産機能の一部となります。


優れたハンドリングと高いコスト効率

新型のKR FORTECは、フレキシブルな拡張性、高いエネルギー効率、低メンテナンス性が特徴です。このモデルは、そのペイロードにより、KR QUANTECとKR FORTEC Ultraの間に位置づけられます。これにより、KUKAのポートフォリオは完全なものとなります。本製品は、自動車産業や一般産業分野での使用に適しています。KR FORTECが実現する自動ハンドリングによって、生産工程を高い品質レベルで標準化することができます。さらに、低い総所有コスト(TCO)が、生産工程の経済性に寄与します。 

産業界のためのオールラウンダー:
KR FORTECは、重量物を持ち上げや正確な組み立てを担当します。

  • コンパクトでパワフル

    • 小スペースで優れたパフォーマンスを提供
    • 省エネルギー設計で高速な作業を実現
    • 高いダイナミクスと短いサイクルタイム
    • コンパクトな形状:ハンドリングやスポット溶接といった作業に最適
  • モジュール構成

    • 3つのロボットシリーズで同一のスペアパーツ:KR FORTEC、KR QUANTEC、KR FORTEC Ultra
    • 新たな作業や生産工程の計画における柔軟性
    • 様々なロボット構成の保管や開発におけるコスト削減
  • 低いTCO(総保有コスト)

    • より少ない消費エネルギー
    • 高いMTBFによる信頼性の高い連続運転
    • KR QUANTECやKR FORTEC Ultraでよく知られた実績あるサービスコンセプト

  • ローメンテナンス

    • テストの手間を軽減:カウンターバランスのTÜV試験は不要
    • 最適化されたアクセス性により、迅速かつ容易なメンテナンス作業が可能

高精度かつ効率的な高荷重用途のための信頼性の高いパワーパッケージ

500kgまでのヘビーデューティ産業用ロボットは、ハンドリングやスポット溶接などの作業に最適です。

240 - 500 可搬重量(kg)

2800 - 3750 リーチ(mm)

確かな品質


組み立てに有利なケーブルの取り回し

中空シャフトにより、カスタマイズされたエネルギー供給システムのシンプルかつ安全な統合を保証します。これらの部品で修理が必要な場合は、快適かつ作業の容易な高さで行うことができます。 

さまざまな環境での使用

ファウンドリー向け仕様のKR FORTECは、過酷な環境での高荷重作業にも対応します。

拡張された温度範囲

ロボットは、時として非常に低い温度で作業する必要があります。KR FORTECは、0度から55度までの周囲温度に対応します。

気密性

KR QUANTECやKR FORTEC Ultraと同様、KR FORTECのリストも防水・防塵仕様となっています。

リニアアクスルを備えたKR FORTECは、より長いリーチが特徴です。 

KR FORTECをより広い範囲で使用されたいですか?お任せください。リニアユニット KL 4000 を使用すれば、ロボットの作業エリアをさらに広げることができます。リーチは、1.5mから30mまで、お客様のご要望に応じてモジュール方式で調整できます。生産分野にとってのさらなるメリット:KR QUANTECは、KL 4000との互換性があります。KR FORTECとKR FORTEC Ultraで共通のリニア ユニットに必要な場合は、KL 5000を選択してください。

KR FORTEC (6 軸) - 技術データ

ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
ダウンロード
KR 240 R3400-2
定格総負荷
240 kg
最大リーチ
3400 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 240 kg
  • 最大リーチ 3400 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 240 R3700-2
定格総負荷
240 kg
最大リーチ
3750 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 240 kg
  • 最大リーチ 3750 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 240 R3700-2 HO
定格総負荷
240 kg
最大リーチ
3750 mm
想定される作業環境
食品
ダウンロード
  • 定格総負荷 240 kg
  • 最大リーチ 3750 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 食品
  • 取付け位置
KR 280 R3100-2
定格総負荷
280 kg
最大リーチ
3100 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 280 kg
  • 最大リーチ 3100 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 340 R3400-2
定格総負荷
340 kg
最大リーチ
3400 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 340 kg
  • 最大リーチ 3400 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 340 R3400-2 F
定格総負荷
340 kg
最大リーチ
3400 mm
想定される作業環境
鋳造
ダウンロード
  • 定格総負荷 340 kg
  • 最大リーチ 3400 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置
KR 360 R2800-2
定格総負荷
360 kg
最大リーチ
2800 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 360 kg
  • 最大リーチ 2800 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 420 R3100-2
定格総負荷
420 kg
最大リーチ
3100 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 420 kg
  • 最大リーチ 3100 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 420 R3100-2 F
定格総負荷
420 kg
最大リーチ
3100 mm
想定される作業環境
鋳造
ダウンロード
  • 定格総負荷 420 kg
  • 最大リーチ 3100 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置
KR 420 R3100-2 HI
定格総負荷
420 kg
最大リーチ
3100 mm
想定される作業環境
High Inertia
ダウンロード
  • 定格総負荷 420 kg
  • 最大リーチ 3100 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 High Inertia
  • 取付け位置
KR 500 R2800-2
定格総負荷
500 kg
最大リーチ
2800 mm
想定される作業環境
標準
ダウンロード
  • 定格総負荷 500 kg
  • 最大リーチ 2800 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 500 R2800-2 F
定格総負荷
500 kg
最大リーチ
2800 mm
想定される作業環境
鋳造
ダウンロード
  • 定格総負荷 500 kg
  • 最大リーチ 2800 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置
KR 500 R2800-2 HI
定格総負荷
500 kg
最大リーチ
2800 mm
想定される作業環境
High Inertia
ダウンロード
  • 定格総負荷 500 kg
  • 最大リーチ 2800 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 High Inertia
  • 取付け位置
y%のロボットのうちx%が見える