コボットによるパレタイジング – フェンスなしでも可能

コボット LBR iisy を使用すれば、安全柵を一切設けることなく、柔軟かつ生産的、そして安全にプロセスを最適化できます。コンパクトな構造、内蔵センサー、そして高速動作により、コボットは既存の製造工程にスムーズに統合できます。革新的なオペレーティングシステムにより、設置、設定、プログラミングが簡単に行えます。これにより、カスタマイズされた方法で商品を積み重ね、既存のスペースを最大限に活用し、生産性と安全性を向上させることができます。単一または複数のコンベアベルト、パレット、ラックに最適です。


コボットパレタイザーは、リフターと特別に開発された真空グリッパーを装備しています。