Escolha a sua localização:

País

Unidade de acionamento modular de um eixo KP1-MD

A unidade de acionamento modular de um eixo KP1-MD permite a realização simples e flexível de soluções específicas de cliente. Ela está disponível nas capacidades de carga de 500, 750, 1.000, 1.500 e 2.000 quilogramas.


Vantagens da unidade de acionamento modular KP1-MD:

  • Planejamento simples:
    A KP1-MD provê um planejamento ainda mais simples – com altura de inserção e gabarito de furação idênticos para todas as KP1-MD até 1.500 kg.
  • Design modular:
    A estrutura modular dos posicionadores provê máxima flexibilidade na realização de soluções individuais de clientes.
  • Design compacto:
    As unidades modulares que ocupam pouco espaço do posicionador de 1 eixo KP1-MD encontram espaço, mesmo em estruturas apertadas.
  • Giro sem fim:
    Graças à sua construção de giro sem fim o KP1-MD está posicionado de forma ideal em qualquer posição de eixo e utilizável sem restrições.
  • Posição de montagem aleatória:
    Use o KP1-MD sem qualquer restrição de funcionamento ou de precisão, seja na montagem de piso, parede, inclinada ou também de teto.
  • Eixo oco integrado:
    Na versão KP1-MD HW, a unidade de acionamento dispõe de um eixo oco para a condução de consumíveis.
  • Placas eletricamente isoladas:
    Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
  • Elevada potência de solda:
    Solde com até 500 A com tempo de funcionamento de 100%.

Dados e variantes da unidade de acionamento KP1-MD:


KP1-MD500-2
KP1-MD750-2
KP1-MD1000-2
KP1-MD1500-2
KP1-MD2000
KP1-MD250 HW KP1-MD500 HW KP1-MD750 HW
Capacidade de carga nominal 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg            2.000 kg            250 kg                  500 kg                  750 kg                 
Precisão de repetição de posição
0,009°  

0,009°  

0,009°  

0,009°   

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

<±0,06 mm  

Zona de rotação com alimentação de energia +/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–190°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

+/–185°  

Zona de rotação sem alimentação de energia sem fim

sem fim

sem fim

sem fim
sem fim

sem fim

sem fim

sem fim

Tempo de giro (180°/360°)


2,5 s / 4,2s

2,6 s / 4,3 s


2,3 s / 3,9 s


2,5 s / 4,1 s


3,3 s / 5,8 s


1,9 s / 3,4 s


2 s / 3,5 s


2,1 s / 3,6 s


Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 100%), giro sem fim
500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



500 A  



Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 60%), giro sem fim
590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A



590 A