Escolha a sua localização:

País

Unidade de acionamento modular de um eixo com contra-mancal KP1-MDC

A unidade modular de um eixo KP1-MDC consiste no acionamento e contra-mancal com eixo oco. Ela permite uma realização simples e flexível de soluções específicas de cliente e está disponível nas capacidades de carga de 500, 750, 1.000, 1500, 2.000 e 4.000 quilogramas. 


Vantagens da unidade de acionamento de um eixo KP1-MDC:

  • Planejamento simples: 
    O KP1-MDC provê um planejamento ainda mais simples – com altura de inserção idêntica e mesmo gabarito de furação até 1.500 kg.
  • Design modular: 
    A estrutura modular dos posicionadores provê máxima flexibilidade na realização de soluções individuais de clientes. 
  • Design compacto:
    Posicionadores de 1 eixo KP1-MDC são unidades modulares, especialmente compactas, apropriadas também para estruturas apertadas.
  • Giro sem fim: 
    Graças à sua construção de giro sem fim o posicionador de 1 eixo KP1-MDC está posicionado de forma ideal em qualquer posição de eixo e utilizável sem restrições.
  • Posição de montagem aleatória: 
    Use o KP1-MDC sem qualquer restrição de funcionamento ou de precisão, seja na montagem de piso, parede, inclinada ou também de teto.
  • Eixo oco integrado: 
    No contra-mancal está integrado um eixo oco. Na versão KP1-MDC HW, além disso, também a unidade de acionamento dispõe de um eixo oco integrado. Através dele os consumíveis são alimentados de forma favorável e com economia especial de espaço.
  • Integração simples: 
    A compensação de comprimento integrada no contra-mancal de 5 mm permite uma compensação de tolerâncias de porta-ferramentas. 
  • Placas eletricamente isoladas:
    Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
  • Elevada potência de solda:
    Solde com até 1.000 A com tempo de funcionamento de 100%.

Dados e variantes da unidade de acionamento:


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
Capacidade de carga nominal 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
Precisão de repetição de posição

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
Zona de rotação com alimentação de energia +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Zona de rotação sem alimentação de energia sem fim sem fim sem fim sem fim sem fim sem fim sem fim
sem fim
sem fim
sem fim
Tempo de giro (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 Opcional: Corrente de solda nominal (ED 100%), giro sem fim 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
Opcional: Corrente de solda nominal (ED 60%), giro sem fim 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A