KR 360 FORTEC
O KR 360 FORTEC é o nosso robô de carga pesada de seis eixos para conceitos de sistemas inteligentes. Com máxima precisão e máximo raio de alcance, o robô industrial é apropriado para cargas pesadas e especialmente adequado para o manuseio de módulos pesados.
O KR 360 FORTEC é o nosso robô de braço articulado dinâmico para o manuseio de componentes pesados. Nos quesitos espaço de trabalho, modularidade, dinâmica e precisão de repetição, o robô de carga pesada é inigualável no mercado. Com a série FORTEC a KUKA desenvolveu uma solução flexível para conceitos de célula com economia de espaço e de custos. Diversas posições de montagem e versões especiais abrem à indústria – sobretudo a indústria automotiva – soluções inovadoras para tarefas difíceis, que podem ser executadas com facilidade. Isto envolve a harmoniosa combinação de força extrema (FORce) e a mais nova tecnologia (TEChnology): FORTEC.
KR 360 FORTEC visão geral dos dados
KR 240 R3330 | KR 240 R3330 C | KR 240 R3330 F | KR 280 R3080 | KR 280 R3080 F | KR 360 R2830 | KR 360 R2830 C | KR 360 R2830 C-F | KR 360 R2830 F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de carga
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
280 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
360 kg
|
Alcance máx.
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Forma de construção
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Versão ambiente
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Posição(ões) de montagem
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Piso
|
Teto
|
Teto
|
Piso
|
Classe de proteção
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Ficha de dados
|
|||||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||||
Links adicionais |
|||||||||
Unidade de comando
|
|||||||||
Pacotes Robotizados
|
|||||||||
Posicionadores & unidades lineares
|