Escolha a sua localização:

País

KR 470-2 PA

O KR 470-2 PA embala e separa as suas mercadorias de forma confiável, exata e rápida, mesmo em espaço reduzido. O paletizador atinge ótimos tempos de ciclo na faixa de capacidade de carga pesada e é especialmente versátil.


O KR 470-2 PA dispõe de um design compacto, baixo peso próprio e alta velocidade na categoria de carga pesada. Ele é especialmente apropriado para funções de manuseio de até 470 quilogramas. Graças às armações em diferentes alturas, o paletizador se adapta de forma flexível às respectivas funções.

470 - 470 Capacidade de carga em kg

3150 - 3150 Raio de alcance em mm

Vantagens


Peso pesado dinâmico

O KR 470-2 PA é ideal para uma alta velocidade de trabalho na categoria de carga pesada. Ele reduz consideravelmente os tempos de ciclo e graças ao design compacto e seu baixo peso próprio, ele atinge máxima eficiência de processo.

Espaçoso mestre da transformação

No KR 470-2 PA você pode instalar todas a alimentações de energia convencionais de forma protegida através da mão e substituí-las rapidamente. O design com eixos ocos oferece uma abertura de passagem de 60 milímetros.

Trabalhador incansável

Graças ao seu design compacto o KR 470-2 PA trabalha de forma confiável e permite longos intervalos de manutenção. A vedação contra pó e a proteção contra respingos de água correspondem ao grau de proteção padrão IP 65.

Economizador de espaço de longo alcance

Com um raio de alcance de até 3.150 milímetros, o KR 470-2 PA alcança até mesmo os ângulos e cantos mais distantes. Ele usa de forma ideal o espaço disponível e trabalha com máxima precisão.

KR 470-2 PA visão geral dos dados

KR 470-2 PA
Capacidade de carga
470 kg
Alcance máx.
3150 mm
Forma de construção
Paletizador
Versão ambiente
Standard
Posição(ões) de montagem
Piso
Classe de proteção
IP 65
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR 470 PA

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA