Sustainable production with KUKA: CO2-neutral battery assembly system for Valmet Automotive in Finland
KUKA is designing a CO2-neutral assembly system for battery systems in Uusikaupunki, Western Finland, for automotive supplier Valmet Automotive. With the system, Valmet Automotive will be setting new standards in energy efficiency relying on the expertise of KUKA Systems.
30 มีนาคม 2566
Mit dem Großauftrag für KUKA investiert Valmet Automotive umfassend in die nachhaltige Produktion von Batteriesystemen für Elektro-Fahrzeuge. Der Produktionsstart der modernen Anlage ist für das zweiten Halbjahr 2023 geplant.
Neben KUKA Robotern für das Prozesshandling installiert der Augsburger Automatisierungsspezialist auch Rührreibschweißanlagen und Equipment für End-of-Line-Tests. In der Anlage helfen dann ressourcenschonende Prozesse und auf Nachhaltigkeit optimierte Programmierungen wie zum Beispiel der „Sleep Modus“ dabei, Energie zu sparen. Valmet Automotive vertraut wegen der ganzheitlichen Konzeption, Planung und Umsetzung der ambitionierten Anlagen auf eine Partnerschaft mit KUKA.
Um diese moderne Battery-Anlage zu planen und zu integrieren, nutzen wir nicht nur unsere Erfahrung in der Batteriemontage, sondern auch KUKAs breites Leistungsportfolio. Dem Kunden alles aus einer Hand bieten zu können, war ein ausschlaggebender Aspekt bei der Vergabe des Großauftrags. Ein weiteres entscheidendes Kriterium war das Thema Energieverbrauch. Wir freuen uns, hier mit KUKAs umfassender Expertise neue Standards zu setzen und Valmet Automotive bei der nachhaltigen Produktion von E-Fahrzeugen zu unterstützen.
Auch Jyrki Nurmi, SVP der Electric Vehicle Systems, Valmet Automotive unterstreicht die Vorzüge der Partnerschaft mit KUKA:
Valmet Automotive ist bestrebt, die Mobilität der Zukunft mitzugestalten und Nachhaltigkeit schon von Beginn an in allen Tätigkeiten zu fördern. Mit KUKA Systems haben wir einen Partner, der unsere Herausforderungen gemeinsam mit uns angeht.