ไขควง LBR ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของ KUKA

ไขควง LBR ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของ KUKA จะเป็นการขยายเพิ่มเติมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ LBR iiwa มันจะสามารถนำไปผสมผสานกับระบบการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้คุณมีไขควงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความปลอดภัยที่วิกฤติและการเชื่อมต่อสกรูที่มีภาระต้องทำการบันทึกข้อมูลเป็นเอกสาร 

ไขควง LBR ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของ KUKA: ข้อได้เปรียบของคุณ:

  • ไขขวงจะเหมาะสำหรับกรณีของการขันสกรูโดยทั่วไปทั้งหมดทั้งในช่วงที่ต้องใช้แรงบิดที่สูง
  • การขันสกรูอาจจะสามารถดำเนินการเป็นระดับขั้นก็ได้
  • ไขขวงจะสามารถนำไปผสมผสานกับระบบการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • กลไกจะถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับทำการสอบเทียบการสัมผัสโดยหุ่นยนต์
  • การรวมเข้าอย่างง่ายด้วย KUKA sunrise.Screw Toolbox - เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 เป็นต้น
ไขควง LBR ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของ KUKA

ทำงานโดยไม่มีรั้วป้องกันด้วยไขควง LBR ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของ KUKA

ไขควง ระดับชั้น A / ระดับชั้น B ของเราจะสามารถนำไปผสมผสานในการทำงานด้วย ความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ ได้ ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้สามารถทำสิ่งนี้ให้เป็นไปได้: 

  • การจับคู่กันกับพลังงานโดยอัตโนมัติและการรวมเข้าของการจ่ายพลังงาน
    ในระหว่างการประกอบเครื่องมือเกิด การจับคู่กันกับพลังงาน โดยอัตโนมัติ การจ่ายพลังงานถูกรวมเข้า โดยไม่มีสายไฟจากภายนอกดังนั้นจึงไม่มีแรงก่อกวน
  • ความสามารถในการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ HRC และมีความปลอดภัย
    การออกแบบถูกทำให้โค้งมนและทำให้มีความสามารถในการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ HRC เมื่อเกิดการชนกันหรือสวิตช์ปิดการทำงานแบบฉุกเฉินสามารถปิดไขขวงได้อย่างปลอดภัย ที่ไขควงจะไม่เกิดการหนีบหรือถูกบีบ

ข้อมูลทางเทคนิค

  • หน้าแปลนการติดต่อ: MF inside electric
  • แรงบิด: 5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • รอบการหมุน: 370 / 331 / 235 รอบต่อนาที
  • ระดับการป้องกัน: IP40
  • การทำงานมาตรฐาน: 3/8 นิ้ว, 1/2 นิ้ว สี่ขอบ
  • การสื่อสาร: LAN
  • การถ่ายโอนพลังงาน: ภายใน
  • แหล่งจ่ายไฟ: 48 VDC
  • น้ำหนัก: ประมาณ 3.6 กิโลกรัม
  • อุึณหภูมิแวดล้อม: 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ได้