Medische robots

KUKA Medical Robotics

 KUKA คือหนึ่งในผู้นำการใช้งานหุ่นยนต์ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์      ทีมวิจัยจาก KUKA Medical Robotics ได้พัฒนาระบบหุ่นยนต์ให้สามารถรองรับการใช้ทางการแพทย์รูปแบบต่างๆ ด้วยคุณสมบัติด้านความแม่นยำ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการทำงานจากหุ่นยนต์ที่เชื่อถือได้

KUKA Medical Robotics นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย   ทั้งยังกำหนดทิศทางอนาคตของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ล้ำสมัย ทั้งในด้านการฉายรังสีเอ็กซ์เรย์ รังสีบำบัด จนถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การแพทย์ได้รับประโยชน์มากมายจากทักษะความเชี่ยวชาญที่ยาวนานของ KUKA ทั้งด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบออโตเมชั่น ประสบการณ์และความรู้   ด้านผลิตภัณฑ์ของทีมวิจัย KUKA Medical Robotics ทำให้เราสามารถพัฒนาองค์ประกอบของหุ่นยนต์ให้สอดคล้องกับความต้องการทางการแพทย์ เช่น ระบบหุ่นยนต์ผู้ช่วยในการผ่าตัด การวินิจฉัยโรคหรือในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย

ด้วย KUKA Medical Robotics คุณได้เลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำของยุโรป  ในฐานะผู้นำและผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยี KUKA ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญและใช้ได้จริงเพื่อรองรับตลาดแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยของมนุษย์และหุ่นยนต์ หรือ HRC การหยิบจับ ความเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่น ระบบสัมผัสอัจริยะ และระบบควบคุมที่ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น

 

LBR Med หุ่นยนต์เพื่อนร่วมงานในห้องผ่าตัด

หุ่นยนต์ LBR Med คือนวัตกรรมหุ่นยนต์รุ่นใหม่จากเราเพื่อการใช้งานทางการแพทย์ โดยเป็นหุ่นยนต์น้ำหนักเบาตระกูล LBR iiwa ที่มีระบบประสาทสัมผัสด้านความปลอดภัย การเรียนรู้คำสั่งที่รวดเร็วและการควบคุมการใช้งานที่ง่ายเป็นพิเศษ ทำให้มันเป็นผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด

LBR Med มีทักษะการตอบสนองที่รวดเร็ว ด้วยเซนเซอร์แบบทอร์คบริเวณข้อต่อ (joint torque sensors) จึงทำ ให้มันสัมผัสผู้ป่วยได้อย่างเบามือ โดยสามารถทำการเคลื่อนย้านออกไปด้านข้างได้อย่างนุ่มนวลและถอยออกโดยอัติโนมัติด้วยการสัมผัส ในทางกลับกันหุ่นยนต์จะคอยช่วยเหลือแพทย์ผู้รักษาในขั้นตอนที่ลำดับการเคลื่อน ไหวที่ซับซ้อน พื้นผิวของหุ่นยนต์เองที่ได้รับการเคลือบแบบชีวภาพ (bio-compatible) จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการหรือห้องผ่าตัดที่ต้องการสุขอนามัยสูง 

ด้วยเหตุนี้หุ่นยนต์ LBR Med จึงตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยใน การทำงานร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์    เช่นเดียวกับการปฏิบัติหน้าที่จริงในห้องผ่าตัด นอกจากนี้เมื่อติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสมและซอฟต์แวร์เฉพาะ หุ่นยนต์ LBR Med ยังสามารถนำไปใช้กับการส่องกล้องหรือการตรวจชิ้นเนื้อ เช่น การผ่ากระดูกด้วยเลเซอร์ หรือการใส่โลหะ pedicile screw เพื่อดามกระดูกสันหลัง

ทีมวิจัย KUKA Medical Robotics ยังได้พัฒนาด้านเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถบูรณาการระบบหุ่นยนต์เข้ากับอุปกรณ์ของพวกเขาได้ KUKA LBR Med ยังได้รับการรับรองจากการทดสอบ CB test report to IEC 60601-1 หนึ่งในจุดขายที่สำคัญของหุ่นยนต์ประเภทน้ำหนักเบาของเรา

LBR Med แสดงศักยภาพในการนำไปใช้งานที่หลากหลาย ดังเช่นการใช้งานเป็นหุ่นยนต์อัลตร้าซาวด์ในรูปภาพ

เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยหุ่นยนต์ KUKA

วิทยาการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ของ KUKA เริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว จากการใช้งานกับหุ่นยนต์รูปทรงขนาดใหญ่ของเรา ปัจจุบันมีการนำเครื่องจักรที่มีน้ำหนักบรรทุกมากกว่า 200 กิโลกรัมบนคอลัมน์รับน้ำหนักเดี่ยว ไปใช้งานกับสาขาหุ่นยนต์ทางการแพทย์แล้ว โดยสามารถแยกคุณสมบัติออกเป็นสองระบบที่แตกต่างกัน

  • ระบบรองรับน้ำหนักของมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์จัดและเคลื่อนย้ายตำแหน่งของผู้ป่วยสำหรับการอนุภาคบำบัด (particle therapy) หุ่นยนต์อาชาบำบัด (hippotherapy) หรือแม้แต่อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับนักกีฬา  Intellingent leg press ภายใต้โครงการวิจัย HaiLeg
  • Siemens ARTIS pheno คือระบบเพื่อการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีน้ำหนักมาก      โดยจะทำการเคลื่อนแขนเอกซ์เรย์ชนิด C-arm รอบตัวผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ ทำให้จำลองภาพสามมิติแบบซีที    ขึ้นมาจากห้องปฏิบัติการได้โดยตรง นอกจากนี้ระบบ CyberKnife system จะคอยควบคุมการยิงปืนรังสี  เอกซ์เรย์ไปยังตำแหน่งของเนื้องอกได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถทำงานร่วมกับระบบรองรับน้ำหนักในกรณีที่  ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงผ่าตัด  

พื้นฐานของการใช้งานต่างๆเหล่านี้คือ หุ่นยนต์ QUANTEC ของ KUKA ที่มีลักษณะของแขนที่มีความแข็งแรงและได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อรองน้ำหนักบรรทุกมหาศาลที่มาพร้อมกับความแม่นยำ ความทนทานของหุ่นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษา รวมทั้งตำแหน่งและลักษณะการติดตั้งที่หลากหลายทำให้ทีม KUKA Medical Robotics ของเราสามารถปรับแต่ง QUANTEC ให้เข้ากับการใช้งานด้านต่างๆได้

วิดีโอ: แสดงหุ่นยนต์ KUKA ในการบำบัดฉายแสง

Exacure-System จาก BEC ใช้เทคโนโลยีจากหุ่นยนต์ KR QUANTEC สำหรับการจัดตำแหน่ง ผู้ป่วย ที่MedAustron Center for Ion Therapy and Research

The KUKA Medical Robotics team

KUKA มีทีมงานที่แข็งแกร่งที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานทางการแพทย์โดยเฉพาะ สมาชิกทีมทุกคนมีความรู้เชี่ยวชาญในวิทยาการทางการแพทย์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ จึงช่วยให้ แผนกวิจัยและพัฒนาของเรา สามารถมุ่งพัฒนาการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระจากข้อจำกัดด้านอุตสาหกรรม คุณจึงได้รับสิทธิพิศษที่ไม่เหมือนใครดังต่อไปนี้

  • ผู้ประสานงานที่สามารถสื่อภาษาของคุณ
  • มีความรู้ที่ตรงกับหัวข้อที่คุณสงสัย
  • หุ่นยนต์มีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับแพทย์โดยเฉพาะ (เช่น การถ่ายท่อแทงเจาะหรือโทรคาร์)
  • PLM สมบูรณ์แบบสำหรับองค์ประกอบหุ่นยนต์ในงานแพทย์
  • คุณภาพผลิตจากประเทศเยอรมนี
  • การออกแบบล้ำสมัย
  • การมุ่งเน้นด้านการบริการและลูกค้าสูงสุด
  • โซลูชั่นเฉพาะสำหรับลูกค้าเพื่อความต้องการใช้งานทางการแพทย์ของคุณ

 

ผลลัพธ์สุดท้ายคือการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตหรือการบริการจากแนวคิดของคุณด้านวิทยาการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งทีมงาน KUKA Medical Robotics ยินดีให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาตั้งแต่การเริ่มต้นประเมินผลไปจนถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการขั้นสุดท้าย


ใช้ได้

เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม