เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจาก KUKA

“KUKA นำเสนอหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรม (Industrial Robots) ที่หลากหลาย ทั้งน้ำหนักบรรทุก (Payload) และระยะแขน (Reach) ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่คุณ คุณจะพบหุ่นยนต์ที่คุณต้องการเสมอไม่ว่าการใช้งานจะท้าทายแค่ไหน

เพื่อให้การใช้หุ่นยนต์สำหรับระบบอัตโนมัติของคุณมีต้นทุนที่คุ้มค่า คุณสามารถสั่งซื้อ หุ่นยนต์มือสอง (Used Robot) กับเราได้ที่นี่”

โหลด kg

ขอบเขตการทำงานสูงสุด mm

ค้นหาผลลัพธ์อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นผ่านทางการวิเคราะห์ payload ด้วย KUKA Compose ซอร์ฟแวร์ฟรีนี้มีตัวกรองสำหรับการค้นหาแบบพิเศษ รวมทั้งยังมีตัวเลือกในการเปรียบเทียบหุ่นยนต์ได้ถึง 3 รุ่นในเวลาเดียวกันเพื่อหารุ่นของหุ่นยนต์ที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ

แนวติดตั้ง

0

ผลลัพธ์

KR IONTEC ultra

  • payload โหลด: 90 - 120 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 2305 - 2702 มม.
NEW

KR 40 PA

  • payload โหลด: 40 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 2091 มม.

KR QUANTEC nano

  • payload โหลด: 120 - 180 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 2100 มม.

KR QUANTEC

  • payload โหลด: 120 - 300 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 2671 - 3904 มม.

KR QUANTEC PA

  • payload โหลด: 140 - 240 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 3195 มม.

KR 360 FORTEC

  • payload โหลด: 240 - 360 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 2826 - 3326 มม.

KR FORTEC

  • payload โหลด: 240 - 500 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 2800 - 3750 มม.

KR FORTEC PA

  • payload โหลด: 340 - 470 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 3200 มม.
NEW

KR 500 FORTEC

  • payload โหลด: 340 - 500 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 2485 - 3326 มม.

KR FORTEC ultra

  • payload โหลด: 300 - 800 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 2800 - 3700 มม.

KR FORTEC ultra PA

  • payload โหลด: 550 - 800 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 3200 มม.
NEW

KR 1000 titan

  • payload โหลด: 750 - 1300 กก.
  • reach ขอบเขตการทำงานสูงสุด: 3202 - 3601 มม.

คุณอาจสนใจ