เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

Palletiseerrobot

สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยความแม่นยำ: หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทอัจฉริยะจาก KUKA

KUKA นําเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทความเร็วสูงที่ครอบคลุมสําหรับงานจัดเรียงสินค้าบนพาเลท และขนลงพาเลทอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ขั้นสูงช่วยให้หุ่นยนต์ของเราเอาชนะความท้าทายที่หนักหน่วงที่สุดได้ ผสานรวมเข้ากับสายการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น และปรับให้เข้ากับสภาพการผลิตที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น


การวางซ้อนแบบสั่งทําพิเศษ – หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่สมบูรณ์แบบสําหรับทุกงานและทุกอุตสาหกรรม

เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทของเราสามารถพิชิตน้ำหนักบรรทุกได้ตั้งแต่ 10 ถึง 1,500 กก.และมีรัศมีการทำงานได้ถึง 3,900 มม. ไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์พาเลทที่สมบูรณ์หรือบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้น ตั้งแต่กระสอบและถังไปจนถึงกล่องกระดาษหรือถาด จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และยืดหยุ่นในการผลิต บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ ได้รับการออกแบบอย่างแข็งแกร่ง เชี่ยวชาญการทำงานในสภาวะการทํางานที่มีท้าทายสูงตั้งแต่อุณหภูมิต่ำไปจนถึงพื้นที่การผลิตที่มีความอ่อนไหวต่อสุขอนามัย

ภาพรวมของเครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลท – ตั้งแต่ขนาดกะทัดรัดไปจนถึงทรงพลัง

การจัดเรียงสินค้าบนพาเลทและการจัดการสินค้าที่มีน้ำหนักเบาในเซลล์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทขนาดกะทัดรัด

หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทสําหรับน้ำหนักปานกลางในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสูง

การจัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่ทรงพลังพร้อมรัศมีการทำงานและน้ำหนักบรรทุกที่ยาวนาน

การจัดเรียงสินค้าบนพาเลทด้วยโคบอท – ทําได้โดยไม่ต้องใช้รั้วกั้น

โคบอท LBR iisy ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณได้สูงสุด มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยไม่ต้องมีรั้วกั้น เนื่องจากมีการออกแบบที่กะทัดรัด เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในตัว และความเร็วสูง โคบอทจึงถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ระบบปฏิบัติการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้การติดตั้ง การกําหนดค่าและการตั้งโปรแกรมไม่ซับซ้อนเป็นไปได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถวางซ้อนสินค้าในลักษณะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มผลผลิตและเพิ่มความปลอดภัย เหมาะสําหรับสายพานลําเลียงพาเลทหรือชั้นวางเดี่ยวหรือหลายเลเยอร์
เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทด้วยโคบอทมีตัวยกและกริปเปอร์สุญญากาศที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลจําเพาะ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF)

ผลิตภัณฑ์ของคุณสมควรได้รับระบบจัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่เหมาะสม

ไม่ใช่ทุกระบบที่เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อมการผลิตอย่างเท่าเทียมกัน ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อส่งมอบคุณสมบัติที่จําเป็นจริง ๆ รับประโยชน์จากคําแนะนําเฉพาะบุคคลและความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับสูงสุด

ประหยัดเวลา พื้นที่ และต้นทุนด้วยหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท

หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทช่วยให้สามารถขนถ่ายระวางบรรทุกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บด้วยการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่หนาแน่นขึ้น และเพิ่มสวัสดิภาพในการทำงานโดยลดภาระงานที่ต้องใช้แรงของพนักงาน วิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดําเนินงานในระยะยาว ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KUKA สําหรับการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบอัตโนมัติ

ข้อดีของหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทของ KUKA สําหรับการผลิตและการจัดเก็บคืออะไร

  • ประสิทธิภาพสูง

    หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าพาเลทมีการทํางานที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากความเร็ว ความแม่นยํา ความสามารถในการทำซ้ำ และไดนามิก
  • เอนกประสงค์

    หุ่นยนต์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับทุกงานที่มีน้ำหนักบรรทุก รัศมีการทำงานและตัวแปรที่แตกต่างกัน
  • กะทัดรัด

    ด้วยการออกแบบที่เพรียวบาง เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทจึงสามารถรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายและใช้กับเซลล์ขนาดเล็ก
  • บำรุงรักษาต่ำ

    ระบบส่งกำลังที่มีการสึกหรอต่ำของหุ่นยนต์ช่วยให้มีช่วงเวลาการบํารุงรักษาที่ยาวนานขึ้น การทํางานที่เชื่อถือได้และการใช้งานที่ประหยัดพลังงาน

ระบบจัดเรียงสินค้าบนพาเลทของ KUKA: มีโซลูชันใดบ้างสําหรับการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน

AMR และหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทในอินทราโลจิสติกส์

เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทความเร็วสูงสําหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

การจัดเรียงสินค้าบนพาเลทสําหรับงานหนักสําหรับอุตสาหกรรมโลหะ

หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทสําหรับพื้นที่แช่แข็ง

หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทสําหรับการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบผสม

โซลูชันครบวงจรตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงโลจิสติกส์คลังสินค้า

ความยืดหยุ่นมาบรรจบกับประสิทธิภาพ - การจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบอัตโนมัติสำหรับการใช้งานจริง

หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะและระบบช่วยเหลือจาก AI

เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทสมัยใหม่สามารถบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดผ่านซอฟต์แวร์อัจฉริยะเท่านั้น ไม่เพียงแต่ควบคุมการจัดวางตําแหน่งและการจัดเรียงผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน แต่ยังช่วยให้สามารถปรับรูปแบบเลเยอร์ได้อย่างรวดเร็วผ่านการลากและวาง โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเขียนโปรแกรมใดๆ การจําลองและการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณงาน และอํานวยความสะดวกในการผสานรวมเข้ากับสายการผลิตที่มีอยู่ ซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังทําให้หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทมีความยืดหยุ่น รวดเร็วขึ้นและประหยัดมากขึ้น จึงมั่นใจได้ถึงมูลค่าเพิ่มที่มีนัยสําคัญสําหรับธุรกิจ

จําลองกระบวนการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทในไม่กี่นาที

เลือกเครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทและกริปเปอร์ที่เหมาะกับการจําลองการสาธิตสําหรับระบบในอนาคต

หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทของ KUKA สามารถใช้งานได้หลากหลายวิธี