Palletering med precision: smarta palleteringsrobotar från KUKA
KUKA erbjuder ett brett utbud av mycket snabba palleteringsrobotar för automatiska palleterings- och avpalleteringsuppgifter. Tack vare avancerad programvara uppfyller våra robotar de mest krävande kraven, integrerar sig sömlöst i befintliga produktionslinjer och anpassar sig flexibelt till föränderliga produktionsförhållanden.
Översikt över pallastare – från kompakta till kraftfulla
Palleteringssystem från KUKA: Vilka lösningar finns det för olika tillämpningar?
Högre effektivitet för palleteringsrobotar – med smart programvara och AI-assistans
iiQWorks: Allt-i-ett-engineering-svit för effektiva palleteringsprocesser
iiQKA.Palletizing: snabbt konfigurerbar palletering med 3D-visualisering och realtidsövervakning
Med vår programvara skapar och anpassar du enkelt palleterings- och avpalleteringsmönster – helt utan programmering. Tack vare det intuitiva användargränssnittet och den moduluppbyggda konstruktionen kan processer realiseras på kortast möjliga tid och testas i simuleringsmiljön iiQWorks.Sim. Tillvalspaketet underlättar konfiguration av upp till 16 pallar och lämpar sig optimalt för tillämpningar inom livsmedels-, dryckes-, konsumentprodukts- och logistikbranschen.
Funktioner:
- Skapa och konfigurera pallar
- Programmera pick-and-place-tillämpningar
- Visualisera pallmönster
- Läsa av och ställa in pallstatusen
- Inlineformulär för programmering av palleteringsinstruktioner
KUKA.FlexPal: Konfigurering och genomförande av vitt skilda palleteringsuppgifter – från enkla till mycket komplexa scenarier
iiQoT: IIoT-plattform med AI-baserade algoritmer för intelligent övervakning, visualisering och felsökning av robotflottan
Data ger fördelar: Företag drar nytta av vår intelligenta IIoT-plattform, som avsevärt förenklar drift och underhåll av dina KUKA-palleteringsrobotar:
- Realtidsövervakning: alla robotdata – från hårdvara till styrning
- Tidig feldetektering: Condition Monitoring identifierar problem innan de uppstår
- Predictive Maintenance: planerade istället för oplanerade driftstopp
- Avvikelse- och feldiagnos: snabbare orsaksanalys och effektivare underhåll