KR TITAN ultra
Vår specialiserade robot för laster inom det riktigt tunga segmentet. Den erbjuder lång räckvidd och klarar bärlaster på upp till 1 500 kg – samtidigt som den utmärker sig genom en förhållandevis låg egenvikt.
Tunga laster är inget problem för denna robot: Nya KR TITAN ultra utökar KUKA:s portfölj. Robotens energieffektiva konstruktion bidrar till hållbara produktionsprocesser och sänkta driftskostnader. Samtidigt garanterar dess tillförlitliga konstruktion hög tillgänglighet – vare sig det gäller fordonsproduktion, krävande processer inom batteritillverkning eller hantering av stora solcellsmoduler. Den erbjuder robust prestanda och konstant driftsäkerhet överallt där mycket tunga komponenter måste hanteras.
KR TITAN ultra (6 axlar) - tekniska data
Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Nedladdningar
KR 1000 R4200-2 F
Nominell totallast
1000 kg
Max. räckvidd
4218 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
- Nominell totallast 1000 kg
- Max. räckvidd 4218 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Foundry
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65, IP 67
- Nedladdningar Download Center
- Styrning
- Mer information KUKA Marketplace
KR 1250 R3700-2 F
Nominell totallast
1250 kg
Max. räckvidd
3726 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
- Nominell totallast 1250 kg
- Max. räckvidd 3726 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Foundry
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65, IP 67
- Nedladdningar Download Center
- Styrning
- Mer information KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2
Nominell totallast
1500 kg
Max. räckvidd
3226 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
- Nominell totallast 1500 kg
- Max. räckvidd 3226 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65, IP 67
- Nedladdningar Download Center
- Styrning
- Mer information KUKA Marketplace
KR 1500 R3200-2 F
Nominell totallast
1500 kg
Max. räckvidd
3226 mm
Utförande omgivning
Foundry
Nedladdningar
- Nominell totallast 1500 kg
- Max. räckvidd 3226 mm
- Utförande Standard
- Utförande omgivning Foundry
- Monteringsläge(n): Golv
- Kapslingsklass IP 65, IP 67
- Nedladdningar Download Center
- Styrning
- Mer information KUKA Marketplace
%x av %y robotar synliga
Lämplig för dessa användningsområden
ORANGE WEEK | 16-29 november 2026